Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Gjord speciellt för väggslipning med Hilti DGH 130 där den drar nytta av optimala varvtal och vridmoment
  • Speciell form med stor centrerad öppning som tar bort mer damm och kyler ner, vilket gör att den håller längre och kan köra snabbare
  • Grit 50 (brun färg) för snabb finish och rengöring av betong, ska användas första steget
  • Grit 100 (blå färg) för fin finish och förberedning av färg på betong, ska användas efter grit 50
  • Grit 200 (grå färg) för extra fin finish på betong och förberedelse av exponerad betong, ska användas efter grit 50 och 100
Användningsområden
  • Finish av betong utan repor
  • Förberedelse av exponerad betong
  • Förberedning av färg
  • Rengöring av betong

Teknisk data

Konsultering och support