VC 60M-X Industridammsugare med hög sugeffekt
Ny produktArtikel #r8949957
Kraftfull industridammsugare med maximal sugförmåga för intensiv damm- och slamuppsamling – M-klass
- Max. vakuum: 25.4 kPA
- Vattenkapacitet: 48 l
- Behållarens kapacitet: 60 l
Funktioner & Användningsområden
- Industridammsugare för intensiv våt och torr damm- och slamuppsamling – två turbiner och kraftfull filterrengöring som ger en mer konsekvent och extremt hög uppsugningsförmåga.
- Filterdelarna rengörs växlingsvis som ger en nästan helt kontinuerlig uppsugning
- Tanken är designad för att du enkelt ska kunna ta bort slam och damm
- Den har sensorer och flottörer som skyddar turbinen från att översvämmas
- Denna industridammsugare har tillräckligt med sugförmåga för två verktyg när den används med en Y-slang adapter
- Våta och torra arbete
- Dammuppsamling från borrning, spårfräsning, slipning, kapning och torr kärnborrning
- Suger upp slam vid våt kärnborrning och sågning
Tjänster
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Teknisk data
Dokument & filmer
Konsultering och support
TITTA NÄRMARE
Effekt
Denna industridammsugare är byggd med ett imponerande luftflöde på 122 liter per sekund med två turbiner, skyddas av ett fälttestat hölje, har automatisk filterrengöring och en tankkapacitet på 65 liter.
VC 60M-X är perfekt för krävande och dammiga applikationer som diamantslipning, slitsning, betongborrning, torrborrning samt för att avlägsna slam under våtborrningsapplikationer.
När den kompletterar andra elverktyg fulländar denna universaldammsugare det omfattande Hilti-sortimentet för dammborttagning och hjälper dig att minska din dammexponering samtidigt som produktiviteten på arbetsplatsen ökar.
Innovation
Tack vare två kombinerade turbiner har VC 60M-X den högsta sugeffekten i vårt sortiment av industridammsugare.
Två turbiner innebär också dubbelfilter vilket gör att dammsugaren kan fortsätta arbeta när respektive filter automatiskt rengörs. På så vis garanteras ett kontinuerligt luftflöde hela tiden.
Dessutom gör dubbelturbinsystemets effekt att detta verktyg också är perfekt för våtrengöring, inklusive av betongslam från borrning.
Konstruerad för arbetsplatsen
VC 60M-X är robust konstruerad med fyra hjul och en vikt på bara 24,5 kg, och har också transporthandtag och en stabil vagn som ger optimerad mobilitet på arbetsplatsen.
VC 60M-X har konstruerats för att koppla samman två verktyg simultant med en slangdelare och är utrustad med en dräneringsslang för våta tillämpningar.
Hälsa och säkerhet
VC 60M-X är M-klassad vilket innebär att den uppfyller standardkraven för dammextraktion innehållande inandningsbart kiseldamm. Dessutom gör tankvolymen på 65 liter att du kan lägga mindre tid på att tömma behållaren vilket också minskar din exponering för skadligt damm.
När luftflödet minskar varnar VC 60M-X användaren och minskar automatiskt den omgivande dammföroreningen.