SL 6-A22 LED Lampa
Ny produktArtikel #r9356561
Batteridriven 22 V LED lampa med roterande huvud, inbyggt uppgängningssystem och klarar att lysa upp medelstora till stora byggarbetsplatser
- Ljusstyrka: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Drifttid: B 22/3,0: 5,2 timmar (33 %), 2,8 timmar (66 %), 1,9 timmar (100 %), B 22/5,2: 8,8 timmar (33 %), 4,3 timmar (66 %), 3,2 timmar (100 %), B 22/4,0: 6,8 timmar (33 %), 3,5 timmar (66 %), 2,5 timmar (100 %), B 22/8,0: 13,5 timmar (33 %), 7 timmar (66 %), 5 timmar (100 %)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- LED-panelen ger 3000 lumen samtidigt som den minskar värmeutsläpp i trånga ytrymme och är sval om du rör den
- Speciellt utformad professionell optik – minskar bländning för omgivningen
- Tre ljusstyrkor (100 %, 66 %, 33 %) med minnesfunktion som återgår till den senaste inställningen när du sätter igång den
- Fotens och basens design gör den enkel att hänga upp eller sätta fast på olika ytor – rör, ställningar, panel med mera
- Horisontellt (180º) och vertikalt (360º) vridbar lampa – ger olika möjligheter att lysa upp byggarbetsplatsen
Användningsområden
- Lysa upp mörka eller dåligt upplysta byggarbetsplatser
- Ersätter nätdrivna strålkastare och stativlampor med traditionella glödlampor
- Upphängd belysning med inbyggda krokar i foten/basen
- Stativlampa/nedåtriktad ljus när den sitter på en tripod eller ett stativ med 5/8" gängningen
- Fungerar även i trånga utrymmen
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.