Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

874

Produkter för "AVR rotary hammer"

Filter
TE 800-AVR Elektrisk bilningsmaskin
Beskrivning
Mycket kraftfull bilningsmaskin för tung bilning av betong, med aktiv vibrationsreducering (AVR)
Arbetsriktning
Vägg, Golv
Typ av verktygschuck
TE-S
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
10.6 kg
TE 60-ATC-AVR Kombihammare
Beskrivning
Flexibel och kraftfull borrhammare med SDS Max (TE-Y) för borrning och bilning i betong, med aktiv vibrationsreducering (AVR) och aktiv vridmomentskontroll (ATC)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
7.8 kg
Viktklass
6 kg
Enkel slagenergi
7.8 J
TE 700-AVR SDS-Max rivningshammare
Beskrivning
Kraftfull bilningsmaskin med SDS Max för tung bilning och mejsling i betong och murverk, med aktiv vibrationsreducering (AVR)
Arbetsriktning
Vägg
Typ av verktygschuck
TE-Y (SDS Max)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
7.9 kg
TE 500-AVR SDS-Max bilningsmaskin
Beskrivning
Flexibel eldriven bilningsmaskin med SDS Max för lättare bilning och mejslingi betong och murverk, med aktiv vibrationsreducering (AVR)
Arbetsriktning
Vägg
Typ av verktygschuck
TE-Y (SDS Max)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
6.3 kg
TE 30-230V AVR Nätdriven kombihammare
Beskrivning
Kraftfull borrhammare SDS Plus för krävande borrning i betong och korrigeringsmejsling, med AVR (aktiv vibrationsdämpning)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
4.2 kg
Optimalt slagborrningsområde
10 - 20 mm
Enkel slagenergi
3.6 J
TE 30-ATC/AVR Nätdriven borrhammare
Beskrivning
Kraftfull borrhammare med SDS plus för tung borrning och lättare bilning i betong med aktiv vridmomentskontroll (ATC) och aktiv vibrationsreducering (AVR)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
4 kg
Optimalt slagborrningsområde
10 - 20 mm
Enkel slagenergi
3.6 J
TE 2000-AVR Elektrisk bilningsmaskin
Beskrivning
Kraftfull och extremt lätt bilningsmaskin med TE-S för rivningsarbeten i betong
Arbetsriktning
Golv
Typ av verktygschuck
TE-S
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
14.5 kg
TE 50-AVR Nätdriven kombihammare
Beskrivning
Vår mest kompakta SDS Max borrhammare för bekväm låg vikt och hantering vid borrning och bilning i betong, sten och murverk
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
6.1 kg
Viktklass
5 kg
Enkel slagenergi
6 J
TE 70-ATC/AVR Kombihammare
Beskrivning
Mycket kraftfull borrhammare med SDS Max (TE-Y) för tung borrning och bilning i betong
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
10 kg
Viktklass
7 kg
Enkel slagenergi
14.5 J
TE 300-AVR SDS-Plus bilningsmaskin
Beskrivning
Extra lätt bilningsmaskin med SDS Plus (TE-C) för lättare bilning på ytan av betong och murverk
Arbetsriktning
Vägg
Typ av verktygschuck
TE-C (SDS Plus)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
3.8 kg
TE 1000-AVR TE-S bilningsmaskin
Beskrivning
Mångsidig bilningsmaskin, optimerad för golvrivning men även anpassad för väggar vid behov, utrustad med en universell kabel.
Arbetsriktning
Golv, Vägg
Typ av verktygschuck
TE-S
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
12.5 kg

Ny

TE 3000-AVR kraftfull elektrisk bilningsmaskin
Beskrivning
Exceptionellt kraftfull bilningsmaskin för kraftfull rivning av betong, kapning i asfalt, arbeten i jord och lera samt drivning av jordspett
Arbetsriktning
Golv
Typ av verktygschuck
TE-H (Hilti HEX 28)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
27.1 kg
Kabel TE 1000-AVR 230V 5m
Beskrivning
Avtagbar kabel till bilningsmaskinen TE 1000-AVR
Längd
5000 mm

Ny

Verktygsvagn TE 2000-AVR
Beskrivning
Verktygsvagn för allmän transport och flytt av våra allra största bilningsmaskiner eller andra tunga och otympliga föremål
Längd
341 mm
Verktygsväska TE 70-AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti borrhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Mått (LxBxH)
590 x 150 x 470 mm
Verktygsväska TE 700-AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti bilningsmaskiner eller mejselhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Bilningsmaskiner och mejselhammare för väggar
Mått (LxBxH)
595 x 149 x 461 mm
Verktygsväska TE 1000-AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti bilningsmaskiner eller mejselhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Bilningsmaskiner och mejselhammare för väggar
Mått (LxBxH)
780 x 400 x 200 mm
Verktygsväska TE 800-AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti bilningsmaskiner eller mejselhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Bilningsmaskiner och mejselhammare för väggar
Mått (LxBxH)
650 x 460 x 150 mm
Verktygsväska TE 300-AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti bilningsmaskiner eller mejselhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Bilningsmaskiner och mejselhammare för väggar
Mått (LxBxH)
495 x 395 x 149 mm
Verktygsväska TE 60-ATC/AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti borrhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Mått (LxBxH)
590 x 150 x 460 mm
Verktygsväska TE 70-ATC/AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti borrhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Mått (LxBxH)
700 x 170 x 490 mm
Verktygsväska TE 70-ATC/AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti borrhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor
Mått (LxBxH)
700 x 470 x 170 mm
Verktygsväska TE 80-ATC/AVR tom
Beskrivning
Hård väska för förvaring och transport av Hilti borrhammare och dess tillbehör
Typer
Individuella verktygslådor

Nuron

TE 30-22 Batteridriven borrhammare
Beskrivning
TE 30 Kraftfull batteridriven SDS Plus borrhammare med ATC och AVR för borrning och bilning i betong (Nuron plattform)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
3.9 kg
Optimalt slagborrningsområde
10 - 25 mm
Enkel slagenergi
3.8 J
TE 3-M Elektrisk borrhammare
Beskrivning
Kraftfull SDS Plus-slaghammare med pistolgrepp och tre driftlägen, såsom hammar- och mejselfunktion
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
3.1 kg
Optimalt slagborrningsområde
6 - 16 mm
Enkel slagenergi
2.5 J
TE 2-M Elektrisk borrhammare
Beskrivning
Kompakt och flexibel SDS Plus-slagborrmaskin med pistolgrepp och olika lägen, såsom hammar- och slagfunktion
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
2.9 kg
Optimalt slagborrningsområde
4 - 12 mm
Enkel slagenergi
1.8 J

Nuron

TE 60-22 Batteridriven borrhammare
Beskrivning
Stark och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med aktiv vridmomentskontroll (ATC) och aktiv vibrationsreducering (AVR) för kraftfull borrning och bilning i betong (Nuron)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
6.3 kg
Optimalt slagborrningsområde
18 - 40 mm
Slagborrningsområde i diameter
12 - 100 mm
TE 104/106/300 Nåladapter
Beskrivning
Nåladapter för TE 300-AVR för att ta bort färg och rost från armeringsjärn
Ingen teknisk data tillgänglig

Ny

Dammutsug TE DRS-3000 väska
Beskrivning
Dammsugarenhet för rivning med bilningsmaskinen TE 3000-AVR
För användning med
TE 3000-AVR
Behöver dammsugare
Ja
Lämplig för borrning
Nej
HAM Expanderhylsa (utan bult)
Beskrivning
Standard expanderhylsa
Typ av skalle
Innergänga
Miljöförhållanden
Inomhus, torra förhållanden
Godkännanden/testrapporter
Inte tillämpligt
HAM Expanderhylsa (med bult)
Beskrivning
Standard expanderhylsa med skruv och bricka
Typ av skalle
Sexkantsskalle
Miljöförhållanden
Inomhus, torra förhållanden
Godkännanden/testrapporter
Inte tillämpligt
AIC 2000 Luftrenare
Beskrivning
Smidig och lätt luftrenare med extra kraft för borttagning av fina luftburna partiklar med högre hastighet eller från större områden
Vikt
16.3 kg
Mått (LxBxH)
492 x 419 x 674 mm
IP-skyddsklass
IP 44 (EN 60529)
AIC 1000 Luftrenare
Beskrivning
Smidig och lätt luftrenare för borttagning av fina luftburna partiklar på byggarbetsplatser
Vikt
15.2 kg
Mått (LxBxH)
492 x 419 x 674 mm
IP-skyddsklass
IP 44 (EN 60529)
TE-Y-BK (SDS Max) Hammarborrkrona
Beskrivning
SDS Max (TE-Y) hammarborrkrona för borrning av hål i betong
Fäste
TE-Y (SDS Max)
Grundmaterial
Betong, Tegel, Murverk, Kalksten
Arbetsläge
Slagborrning, Borrning
CFS-S ACR akryl brandfogmassa
Beskrivning
Universell brandfogmassa som ger flexibla brandskyddstätningar vid stomskarvar och genomföringar
LEED VOC
49.5 g/l
Godkännanden
ETA-10/0292, ETA-10/0389
Grundmaterial
Betong, Murverk, Gipsvägg, Trä
DX 76 bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är halvautomatisk och produktiv, för montage av takplåt
Mått (LxBxH)
450 x 101 x 352 mm
Vikt
4.35 kg
Spiklängd
19 - 21 mm
DX 351-CT bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatiskt, kompakt för montage av upphängningsclips i betong eller stål
Mått (LxBxH)
545 x 55 x 164 mm
Vikt
2.7 kg
Magasinkapacitet
Enskild
DX 9-ENP krutdrivet golvinstallationsverktyg
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är digitalt uppkopplingsbar, helautomatisk och produktiv, för montage av takplåt i där du står upprätt
Mått (LxBxH)
999 x 320 x 175 mm
Vikt
12.02 kg
Spiklängd
19 - 25 mm
DGH 150 Betongslip
Beskrivning
Betongslip för tuff slipning, uppruggning av betong samt borttagning av färg och beläggningar
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
5.6 kg
Grundmaterial
Betong, Beläggningar, Lim, Epoxy, Cement
Varvtal utan belastning
växel 1: 4400 varv/minut; växel 5: 7000 varv/minut
DD-WMS 100 Vattenhanteringssystem
Beskrivning
Bara en enhet för tillförsel av kylvatten och uppsamling samt filtrering av slamvatten från kärnborrmaskinen
Fyllnadsvolym
14 L
Levererad vattenvolym per påfyllning
100 L
Flödeshastighet
2 l/min
FX 3 Stud Fusion handverktyg
Beskrivning
Handverktyg för fusionssvetsning av bultar för en mer bekväm, manövrerbar och effektiv inskruvning av F-BT gängbultar i stål
Arbete
Montage i stål
Kompatibilitet med batterisystem
FX 3-A
Certifikat
CE

Ny

DSW 2005-TS Konverteringssats för vajersågning
Beskrivning
Vajersågsats för konvertering av DS 20-CA väggsåg
Strömkälla
Elektrisk
Min. generatoreffekt
40 kVA
Vajerlagringskapacitet
5.6 m

Nuron

SBT 6-22 Batteridriven borrskruvdragare
Beskrivning
Verktyg för borrning och indrivning i stål för förborrning av exakta hål och montage av S-BT gängbultar (Nuron plattform)
varv/minut
2000 varv/minut
Max. moment
85 Nm
Chucktyp
Chuck utan nyckel
AI G125 Inventarieskanner
Beskrivning
Gateway för inventarieskanning för hantering av utrustning på plats och på distans med hjälp av ON!Track Bluetooth® aktiva etiketter.
Ingen teknisk data tillgänglig

Ny

DX 6 MX krutdriven bultpistol med magasin
Beskrivning
Halvautomatisk krutdriven bultpistol med magasin för infästning av magasinerad spik
Mått (LxBxH)
485 x 69 x 190 mm
Vikt
3.63 kg
Spiklängd
13 - 72 mm
BX 3-SCT testverktyg för sprutbetong
Beskrivning
Batteridriven bultpistol för testning av sprutbetong med kompatibla SCT-bultar
Magasinkapacitet
Gängbult
Spiklängd
52 - 87 mm
Bluetooth
Nej
BX 3-BT (02) batteridriven bultpistol
Beskrivning
Batteridriven bultpistol 22V för montage av X-BT gängbult
Mått (LxBxH)
490 x 134 x 255 mm
Verktygsvikt
3.452 kg
Magasinkapacitet
Gängbult
DX 351 MX bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatiskt, kompakt och skjuter bandad spik
Mått (LxBxH)
404 x 56 x 164 mm
Vikt
2.44 kg
Spiklängd
12 - 27 mm
BX 3-BTG (02) batteridriven bultpistol
Beskrivning
Batteridriven 22V spikpistol för montage av X-BT gängbult
Mått (LxBxH)
480 x 134 x 255 mm
Verktygsvikt
3.428 kg
Magasinkapacitet
Gängbult
WSR 900-PE Tigersåg
Beskrivning
Tigersåg med minimal vibration som är gjord för de vanligaste rivningsjobben
Grundmaterial
Metall, Trä, Mineral
Slaglängd
32 mm
Slaghastighet
2700 slag/minut
GX-IE XL gasdriven spikpistol för isolering
Beskrivning
Gasdriven spikpistol för isolerskjutspik på mjuk och vissa typer av hårdbetong och kallformade gängbultar av stål (tjocklek på isoleringsskiva 25–200 mm | 1" – 7 7/8")
Magasinkapacitet
Enskild
Spiklängd
25 - 200 mm
Drivkälla
GC 52 gasbehållare
DX 351 M&E bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatisk och kompakt, för mekaniska och elektriska montage
Mått (LxBxH)
404 x 56 x 164 mm
Vikt
2.2 kg
Magasinkapacitet
Enskild
PD-S Avståndsmätare
Beskrivning
Lättanvänd avståndmätare för mätningar av ytor och avstånd upp till 60 m
Mätområde
0.2 m - 60 m
Mätnoggrannhet
1.5 mm
Mätfunktioner
Enkel och kontinuerlig mätning
HAT 28 Provdragare
Beskrivning
Testare för testlast och bestämning av utdragningskapacitet på ankarbultar och DX-infästningar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

DGH 130-22 Batteridriven betongslip
Beskrivning
Batteridriven betongslip med borstlös motor för slipning av betongfogar och ytbehandling (Nuron plattform)
Märkspänning
22 V
Skivdiameter
125 mm
Verktygsvikt
2 kg

Nuron

NCV 4-22 Batteridriven betongvibrator
Beskrivning
Handhållen batteridriven betongvibrator med borstlös motor för komprimering av små gjutningar (Nuron plattform)
Vibrationsfrekvens
15 000 VPM
Strängdiameter
28 mm
Slanglängd
1 m

Nuron

TE 2000-22 TE-S Batteridriven bilningsmaskin
Beskrivning
TE 2000 Kraftfull och lätt 22 V bilningsmaskin för demolering av betong (Nuron Plattform)
Arbetsriktning
Golv
Typ av verktygschuck
TE-S
Verktygsvikt
17.4 kg
DX 462 HM stansverktyg för metall
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatisk och produktiv för att stansa varm och kall metall
Mått (LxBxH)
545 x 56 x 164 mm
Vikt
4.35 kg
Spiklängd
0 - 0 mm
FX 3-ST Ytverktyg
Beskrivning
Verktyg för konsekvent och gnistfri ytbehandling, inklusive färgborttagning (vid behov) före fusionssvetsning av gängbultar
Grundmaterial
Kolstål
Arbete
Montage i stål
För användning med (verktyg)
FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M
PT-C värmekamera
Beskrivning
Infraröd kamera för termisk avbildning för inspektion av elektriska, mekaniska, rörlednings- och VVS-tillämpningar
Temperatur – område
-20 °C - 600 °C
Mätnoggrannhet
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Temperaturupplösning
0.1 °C
Showing 1 - 60 of 874 Products