Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

7

Produkter för "klickmutter"

Filter
MM-CW skenbricka
Beskrivning
Skenbricka för flera tillämpningar som kan användas MM-system
För användning med
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Material
DD11 - DIN EN 10111
Produktklass
Standard
MM-S pendelmutter
Beskrivning
Förzinkad pendelmutter för montage av gängade komponenter i MM-skenor
Produktklass
Premium
Material
S355 MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-WN


Beskrivning
Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter till MM-system
Produktklass
Premium
Material
Mutter: DC04 - DIN EN 10130, Vinge: PA
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-ST T-bult
Beskrivning
Förzinkad förmonterad hammarhuvudskruv för snabbt montage i MM-skenor
Produktklass
Ultimate
Material
Platta: DD11 - DIN EN 10111, Mutter: DC04 - DIN EN 10130
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-AH-90


Beskrivning
Förzinkad 90-gradig vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
Produktklass
Premium
Material
DC04 - DIN EN 10130
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-A-90


Beskrivning
Förzinkad 90-gradig förmonterad vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
Produktklass
Ultimate
Material
DC04 - DIN EN 10130
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-R-16-36


Beskrivning
Förzinkad skenfot för infästning av MM-skenor i olika grundmaterial
Produktklass
Ultimate
Material
Material: DC04 - DIN EN 10130, Platta: DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad