Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • VDE-godkänd och IEC 60900-testad – isolerade skruvmejslar med testat elektriskt motstånd upp till 10 000 volt för säkrare arbete upp till den tillåtna spänningen på 1000 volt
  • Bekvämt och praktiskt handtag – konturerat för ett mer bekvämt grepp vid långvarig användning, med en profil som förhindrar att den kan rulla iväg och ett automatiskt chucklås
  • Kompakt förvaringsväska med upphängningsögla – hållbar, hopvikbar låda hjälper dig att hålla satsen skyddad och i ordning vid transport och användning
  • Skyddande, VDE-godkända (expertnätverk inom elektronik och informationsteknik, med säte i Tyskland) isolerade bits med motstånd upp till 1000 volt
Användningsområden
  • Montage av alla vanliga skruvar i elbranschen (satsen innehåller 14 utbytbara blad)
  • Montage av försänkta skruvar och fjäderelement – 154 mm långa blad med extra smalt skaft
  • Skyddande, VDE-godkända isolerade bits för elektriker
  • Reservdelar och utbytesdelar finns tillgängliga

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support