S-SWS Hylsnyckelsats
Ny produkt
Premium
Artikel #r25925
Hylsnyckelsats eller separat spärrskaft för montage och säkring av ankare, muttrar och bultar
- Fördel: Hylsnyckel
- Fäste: 3/8 tum, fyrkantig
- Produktklass: Premium
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Kombinerar fem olika typer av spärrar i ett – vinkelspärr, kraftmanövrerad spärr, fintandad spärrhake, mutterfixerande spärrhake och flex-spärr
- Hjulet gör att du snabbt kan byta mellan medsols och motsols
- Fritt roterande hylsor på spärrhandtaget och förlängningarna ger snabb rotation
- 18 hylsor, 18 bits, 3 förlängningar och 5-i-1 spärrhandtag – för åtdragning av praktiskt taget alla skruvar, bultar, muttrar och ankare
Användningsområden
- Spärrhuvudet kan rotera 180 grader som ger snabbheten motsvarande en skruvmejsel
- 200 mm och 125 mm långa förlängningshylsor med fri rotation gör att du kan komma åt bättre
- Spärrhuvudet har fasta låspunkter vid 0, 15 och 90 grader åt vänster och höger så huvudet inte glider som gör användningen säkrare
- För universell användning med skruvar, bultar, muttrar och ankare