Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Designade för hög produktivitet med i stort sett inget spill – Hilti gipsskruv är CE-godkända och EN 14566-testade för kvalitet och konsekventa resultat
  • Gipsskruv som är enkla att driva i eftersom de fäster extremt bra
  • Räcker med lite anpressning – gör skruvdragningen bekvämare och inte lika uttröttande
  • Mer tillförlitlig indrivningsprestanda – Hilti har full kontroll över tillverkningsprocessen av gipsskruven, vilket resulterar i bättre kvalitet och enhetlighet
Användningsområden
  • Montering av gipsskivor på metall (upp till 0,88 mm)
  • För torra inomhusmiljöer

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support