S-DS 01 B Gipsskruv
Ny produkt
Standard
Artikel #r4549
Lösa gipsskruvar (fosfatbelagda) för montage av gips mot metall
- Bitstyp: PH #2
- Magasinerad: Nej
- Produktklass: Standard
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Designade för hög produktivitet med i stort sett inget spill – Hilti gipsskruv är CE-godkända och EN 14566-testade för kvalitet och konsekventa resultat
- Gipsskruv som är enkla att driva i eftersom de fäster extremt bra
- Räcker med lite anpressning – gör skruvdragningen bekvämare och inte lika uttröttande
- Mer tillförlitlig indrivningsprestanda – Hilti har full kontroll över tillverkningsprocessen av gipsskruven, vilket resulterar i bättre kvalitet och enhetlighet
Användningsområden
- Montering av gipsskivor på metall (upp till 0,88 mm)
- För torra inomhusmiljöer