Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Designade för hög produktivitet med praktiskt taget inget avfall – CE-godkända och EN 14566-testade för kvalitet och konsekventa resultat
  • För användning med magasinet SMD 57 och skruvautomaterna SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6001
  • Snabb skruvdragning – få mer gjort
  • Full kontroll över tillverkningsprocessen gör att vi levererar pålitlig och konsekvent kvalitet
  • Optimerat system med bandad skruv, skruvmagasin och skruvautomat
Användningsområden
  • Montage av plyfa-spånskiva på metall (upp till 0,88 mm)
  • Montage av fibergipspaneler på trä
  • Montage av Fermacellskivor på trä eller metall (upp till 0,88 mm)

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support