Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Gipsskruv designade för hög produktivitet med i stort sett inget spill – CE-godkända och EN 14566-testade för kvalitet och konsekventa resultat
  • Bandade skruv för användning med magasinen SD-M 1 och SD-M 2 och skruvautomaterna SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 och SD 2500
  • Snabbt montage – få mer gjort snabbare
  • Hilti har full kontroll över tillverkningsprocessen – vi levererar pålitlig och konsekvent kvalitet
  • Bandade skruvar för snabbt montage med magasinen SD-M 1 och SD-M 2
Användningsområden
  • Montage av gipsskivor mot metall (0,88–2,25 mm)
  • Montage av hårdgipsskivor mot metall (0,88–2,25 mm)

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support