Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Batteridriven skruvdragare med hög prestanda, med samma kraft som ett nätanslutet verktyg, särskilt designad för arbete i metall
  • Kompakt, balanserad design med ett praktiskt och bekvämt grepp
  • Inbyggt moment och djupanslag för montage av självborrande skruvar (ställbart moment och djup)
  • Designad för balans mellan kraft och hastighet – för att ge högre produktivitet i arbete med stål- och metall
  • För högre produktivitet och bevämare arbete använd med SDT takmoppe och ST-SG skruvhållare för sandwichskruv
Användningsområden
  • Montage av självborrande och självgängande skruvar i många olika material som stål, aluminium och trä
  • Överlappsskruvning av profilplåt för ytterväggar och golvinstallation (även bandad skruv)
  • Montage av sandwichpaneler
  • Montage av profiler
  • Skruva ihop stål- eller aluminium

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support