Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Självgängande skruv för träreglar eller tunna stål- eller aluminumelement
  • EPDM-gummibricka – skapar en mer tillförlitlig tätning mot vatten
  • För pålitlig montering med definierade lastvärden
  • Attraktivt slutligt utseende – skruvhuvudet kan vara färgat för att matcha fasaden
Användningsområden
  • Skruvning av plåt och profiler mot stålbalk och ramverk med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Galvaniserat kolstål för infästning i torra inomhusmiljöer
  • Infästning av träregel (inbäddningsdjup min. 26 mm)
  • För tillämpningar som kräver vattentäta infästningar med 16 mm bricka
  • Montering av aluminium eller stål mot stål eller mot underkonstruktioner av trä