Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Självborrande skruv för snabb montering i ett steg
  • EPDM-gummibricka – skapar en mer tillförlitlig tätning mot vatten
  • Snabb och robust borrspets
  • För pålitlig montering med definierade lastvärden
  • Kullrigt huvud för förbättrad estetik och bättre åtkomst i trånga utrymmen
Användningsområden
  • Montering av aluminiumplåt och profiler mot stödkonstruktioner av stål, aluminium eller trä med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Rostfritt stål (A2) för infästning i milt korrosiva miljöer
  • Tunna infästningar metall-till-metall (upp till 3 mm)
  • Vattentäta infästningar – 12 mm bricka ingår
  • Montage av aluminium eller stål mot trä- eller aluminiumkonstruktioner, t.ex. för aluminiumfasadsystem