Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Självborrande skruv för snabb montering i ett steg
  • Snabb och robust borrspets
  • För pålitlig montering med definierade lastvärden
  • Attraktivt slutligt utseende – skruvhuvudet kan vara färgat för att matcha fasaden
Användningsområden
  • Skruvning av plåt och profiler mot stålbalk och ramverk med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Rostfritt stål (A2) för infästning i milt korrosiva miljöer
  • Tunna till medeltjocka infästningar metall-mot-metall (upp till 6 mm)