S-MD 31 PS Självborrande plåtskruv
Ny produkt
Premium
Artikel #r3950
Självborrande plåtskruv med kullrig skalle (A2 rostfritt stål) med 12 mm bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhus med tillfällig kondens, Utomhus med låg luftförorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Produktklass: Premium
- Typ av bricka: Bundet EPDM
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
- För ett säkert och korrosionsskyddat montage
- EPDM-gummibricka – skapar en mer pålitlig tätning mot vatten
- Snabb och robust borrspets
- För pålitligt montage med definierade lastvärden
Användningsområden
- Montering av aluminiumplåt och profiler mot stål, aluminium eller trä med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
- Rostfritt stål (A2) för montage i lätt korrosiva miljöer
- Montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
- Vattentäta montage – 12 mm bricka ingår
- S-MD 31 PS 4.8xL som klarar borrning på 1,0–2,75 mm för profilplåt mot plåt eller trä
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.