Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
  • Perfekt tätade montage
  • Funktion för perfekt tätning (PS) – speciell design under skallen som förhindrar övertryck på EPDM-brickan, hjälper till att ge pålitlig tätning mot vatten
  • Snabb och robust borrspets med Racing Tip-teknik – ett skär med polygonform som tar bort metallspån extremt snabbt och förhindrar att spetsen skadas
  • Skapar mer tillförlitliga montage med definierade lastvärden
Användningsområden
  • Montage av plåt och profiler mot stålbalk och ramverk med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Galvaniserat kolstål för montage i torra inomhusmiljöer
  • Montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
  • För arbete som kräver vattentäta montage med 16 mm bricka

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support