S-MP 54 S Gängpressade plåtskruv
Ny produkt
Premium
Artikel #r4443
Gängpressade plåtskruv (A2 rostfri) med 16 mm bricka för montage av stål- eller aluminiumplåt mot stål
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhus med tillfällig kondens, Utomhus med låg luftförorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Produktklass: Premium
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Självgängande skruv för montage i starkt stål
- EPDM-gummibricka – skapar en mer pålitlig tätning mot vatten
- Problemlösare om stålet är för hårt för självborrande skruvar
- Längden är gjord för de vanligaste sandwichpanelerna
- Snyggt när det är klart – skallen kan målas för att matcha fasaden
Användningsområden
- Montage av plåt i stål eller aluminium och profiler mot stål eller aluminium med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
- Rostfritt stål (A2) för montage i lätt korrosiva miljöer
- Montage på stål upp till stålkvalitet S 355
- Vattentäta montage (16 mm bricka ingår)
- Montering av sandwichpaneler mot stål
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.