S-CD 63 C Självborrande panelskruv
Ny produkt
Premium
Artikel #r3493
Sandwichskruv (duplexbelagt kolstål) med 19 mm bricka och stödgänga för tunt stål (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhus med tillfällig kondens, Utomhus med låg luftförorening
- Produktklass: Premium
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
- EPDM-gummibricka – skapar en mer pålitlig tätning mot vatten
- Snabb och robust borrspets för användning på starkt stål (upp till grad S 450 GD) med Racing Tip-teknik – ett borrskäregg med polygondesign som tar bort metallspån snabbare och förhindrar att spetsen skadas
- Stödgänga gör så att montaget inte får bucklor
- För pålitligt montage med definierade lastvärden
Användningsområden
- Montering av sandwichpaneler mot stålreglar
- Duplexbehandlat kolstål för montage i lätt korrosiva miljöer
- Montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Vattentäta montage – 19 mm bricka ingår
- Montering av sandwichpaneler mot takås
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.