Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Självborrande plåtskruv för snabb montering i ett steg
  • Snabb och robust borrspets med Racing Tip-teknik – ett skär med polygonform som tar bort metallspån extremt snabbt och förhindrar att spetsen skadas
  • För pålitligt montage med definierade lastvärden
  • Snyggt när det är klart – skallen kan målas för att matcha fasaden
  • Galvaniserat kolstål
Användningsområden
  • Montage av plåt och profiler mot stålbalk och ramverk med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Galvaniserat kolstål för montage i torra inomhusmiljöer
  • Montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support