S-CD 65 S Självborrande panelskruv
Ny produkt
Premium
Artikel #r2976
Sandwichskruv (A2 rostfritt stål) med 19 mm bricka och stödgänga för tjockt stål (upp till 12 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhus med tillfällig kondens, Utomhus med låg luftförorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 170 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
- EPDM-gummibricka – skapar en mer pålitlig tätning mot vatten
- Snabb och robust borrspets
- Stödgängan gör så att montaget inte ger bucklor
- För pålitligt montage med definierade lastvärden
Användningsområden
- Montering av sandwichpaneler mot stålreglar
- Rostfritt stål (A2) för montage i lätt korrosiva miljöer
- Montage av metall-mot-metall (upp till 12 mm)
- Vattentäta montage – 19 mm bricka ingår
- Montering av sandwichpaneler mot stålbalkar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.