Hilti-butik Västra Frölunda

Adress

Fältspatsgatan 1
421 30 Västra Frölunda
Västra Götalands Län
Sweden

Öppettider
Mån 07:00 - 12:00 / 12:45 - 16:00
Tis 07:00 - 12:00 / 12:45 - 16:00
Ons 07:00 - 12:00 / 12:45 - 16:00
Tors 07:00 - 12:00 / 12:45 - 16:00
Fre 07:00 - 12:00 / 12:45 - 15:00
Lör stängd
Sön stängd
Kontakt
Ring kundservice för att kontrollera lagersaldo i butik. Våra kundservicemedarbetare kan även reservera produkter i butiken till dig.
Telefon
020-555 999
E-mail
kundservice@hilti.com
Fax
020-555 999
Öppettider
Mån-Fre07:00-16:30
Fr

Hilti-butiker i närheten

Hilti-butik Hisingsbacka Backa Bergögata 4
422 46 Hisingsbacka
Västra Götalands Län
Sweden
Sweden
Hilti-butik Helsingborg Florettgatan 22
254 67 Helsingborg
Skåne Län
Sweden
Sweden

Letar du efter en annan Hilti-butik?

Gå till butiksökaren
Logga in för att fortsätta
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakt
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen