S-MD/MS M Självborrande överlappsskruv för golvinstallation med SDT 9

Självborrande skruv S-MS 01S 4,8X20 M9 Artikelnummer: 2229872

Bandad överlappskruv för användning med SDT 9 takmoppe för överlapp och regelmontage vid golvinstallation

  • Grundmaterial: Kolstål, Rostfritt stål
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Längd: 20 mm

Andra sökte även på plåtskruv, Överlappsskruv or självborrande.

Gör dina val

Med gummibricka
  • Ja
  • Nej
Borrkapacitetsområde DC
  • 1 - 2 mm
  • 1 - 2.5 mm
  • 1.2 - 2.75 mm
  • 1.2 - 3 mm
  • 1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
  • 4.6 - 15 mm
Längd
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 1 - 2.5 mm
  • 1 - 7 mm
  • 1.2 - 9 mm
  • 1.2 - 10 mm
  • 2.1 - 10 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 4.6 - 18 mm
Förpackningsstorlek
  • 250 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 352,50 SEK
9,41 SEK
/
1 Styck