Batteridrivet utan kompromiss

MER BATTERIDRIVEN KRAFT OCH FLEXIBILITET ÄN NÅGONSIN FÖRR

HILTI NURON

Säg hej till den nya Nuron-plattformen på 22V!

Är du redo för framtidens batteridrivna arbete med det senaste tillskottet till våra batteridrivna 12V-, 22V- och 36V-verktygsportföljer?

Med Nuron kan du utföra ditt nätanslutna och bensindrivna arbete på en enda batteridriven plattform.

Från rivning och bilning till borr- och förankringsjobb – Hilti batteridrivna verktyg har utformats för maximal prestanda, ökad säkerhet och bättre användarkomfort.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

SÅ HJÄLPER NURON DIG

Smidigheten som en samlad plattform ger

Driv runt 70 verktyg på en enda 22 V Nuron-plattform – kompatibel med allt från skruvdragare till bilningsmaskiner.

Mer arbete per laddning

Få mer drifttid för dina verktyg på en 22V-plattform som kan leverera mer effekt än 36V-system, sladdanslutna verktyg eller bensindrivna verktyg.

Minska stilleståndstiderna

Inbyggd batteridiagnostik informerar dig om batteriets tillstånd medan datadrivna tjänster bidrar till att förenkla verktygsparkshanteringen.

Skydda ditt arbetsteam

Säkerhetslösningarna sträcker sig från dammhanteringssystem till inbyggd teknik som bidrar till att minska risken för okontollerade rotationer med vinkelslipen.

Nuron Akku laden

En plattform för alla jobb

Effektivisera din verktygspark och få mer flexibilitet på arbetsplatsen

Att hantera olika kraftkällor och batteridrivna system på flera platser innebär ofta krångel – och det är dessutom dyrt och tidskrävande.

Med Nuron kommer du att kunna köra alla dina verktyg på en enda batteridriven plattform – allt ifrån borrmaskiner till mejselhammare. Du behöver färre batterier och laddare på arbetsplatsen samtidigt som du minskar ditt beroende av verktyg som drivs med andra kraftkällor.

 

Utforska Nuron-plattformen

Prata med oss om Nuron

Nuron DSH 600-22 Betonschnitt

Mer prestanda och drifttidArbeta effektivt hela dagen med batterier som levererar samma effekt som nätanslutna och bensindrivna motsvarigheter

Nuron kommer att leverera upp till dubbelt så mycket kraft som motsvarande 18V- och 20V-plattformar tack vare ett helt nykonstruerat gränssnitt mellan batteri och verktyg.

För de mest krävande applikationerna, som kapning av stålrör med kapsåg eller betongbilning med bilningsmaskin, kan två 22V-batterier kombineras. För lättare applikationer, som arbete med gipsskruv eller åtdragning av metallinfästningar med mutterdragare, kommer du att arbeta snabbare och bekvämare tack vare förbättrad verktygsergonomi.

 

Utforska Nuron batteri

Prata med oss om Nuron

Nuron BX 3-22 Connect App

Uppkopplad för bättre produktivitet Förenkla hanteringen av er verktygspark med datatjänster

Minimera stilleståndstiden med en uppkopplad plattform som levererar datakraft utan att störa verksamheten på arbetsplaten.  

Kontrollera snabbt batteristatus och beställ byten. Få tillgång till tjänster som hjälper dig att hitta försvunnen utrustning eller identifiera verktyg som inte används så mycket eller som någon tjuvhåller på. Och använd data från Nuron för att fatta välgrundade beslut kring din verktygspark.

Behöver du mer? Hilti Fleet Management- och ON!Track-kunder får ett större sortiment av uppkopplade premiumtjänster med Nuron.

 

Upptäck skillnaden med Fleet och ON!Track

Prata med oss om Nuron

Nuron AG 6D-22 beim Metall trennen

Säkerheten i fokusBanbrytande lösningar som utformats för att skydda dina arbetsteam

Med Nuron har vi utökat antalet batteridrivna elverktyg som har:

  • ATC (Active Torque Control) som hindrar maskinkroppen från okontrollerade rörelser. 
  • AVR (Active Vibration Reduction) som minskar tröttheten från långvarig vibrationsexponering. 
  • DRS (Dust Removal Systems) som minskar exponeringen för byggdamm – inklusive praktiskt taget dammfri kapning 
  • borrning bilning samt fästremlösningar som minskar risken för fallande föremål vid arbete på hög höjd


Utforska Hälsa & Säkerhet med Nuron

Prata med oss om Nuron

Kapa lika mycket betong som en full bensintank klarar med ett enda 8,0 Ah Nuron-batteri

Köp DSH 600-22, batteridriven motorkap

Nuron-batterier och en kolborstfri motor levererar upp till tre gånger så mycket arbete per laddning 

Köp TE 60-22 SDS-Plus, batteridriven borrhammare

Kombinera två Nuron-batterier på 12 Ah för upp till 2,5 gånger högre effekt än med ett standard 36V-batteri

Köp TE 2000-22, batteridriven bilningsmaskin

Upp till tredubbla kaphastigheten och dubbla drifttiden jämfört med föregångarna

Köp SC 30WR-22, batteridriven cirkelsåg

Uppgradera till Nuron nu

Är du redo att ta steget till den batteridrivna plattformen Nuron? Oavsett om du för närvarande använder våra befintliga batteriplattformar eller om du är ny hos Hilti, kan vi ta fram en skräddarsydd övergångsplan för Nuron som bäst passar dina behov.

Vi kommer ut till din arbetsplats, utbildar och ser till att vi alltid är ett samtal ifrån - Du får den hjälp du behöver så att dina team kan fortsätta arbeta. för en smidig övergång till Nuron.

Dela