Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

SC 30WR-22 Batteridriven cirkelsåg

Cirkelsåg SC 30WR-22 02 kartong Artikelnummer: 2423071

Batteridriven cirkelsåg med förmonterad 190 mm klinga, för exakta kapningar upp till 70 mm i trä och träbaserade paneler (Nuron plattform)

  • Max. kapningsdjup: 70 mm
  • Bladdiameter: 190 mm
  • Grundmaterial: Trä

Andra sökte även på handcirkelsåg.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Cirkelsågsklinga SCBW WU SPX 190 A, 1x Parallellanslag SC litet
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
6 004,85 SEK