- Hem
- Lösningar
- Lösningar
- Verktygshantering
- Hilti ON!Track spårning
Hantera dina inventarier med Hilti ON!Track
Upptäck vår mjukvara för hantering och spårning av dina tillgångar
Vill du ha bättre kontroll över dina verktyg, maskiner och övrig utrustning? Med vår digitala lösning ON!Track får du en realtidsöversikt över alla dina tillgångar, oavsett var de befinner sig – från kontoret till byggarbetsplatsen. Vår lösning fungerar med utrustning från alla tillverkare, och med ökad transparens i hantering av dina inventarier kan du förbättra effektiviteten i din verksamhet.
Så kan ON!Track hjälpa din verksamhet
Ha koll på var din utrustning finns
Öka produktivitet och efterlevnad
Optimera din verktygspark
Öka transparensen i dina projekt
Så här tycker våra kunder
”Med Hiltis ON!Track-app kan montörerna snabbt inventera sina bilar och säkerställa att allt finns med. Skulle montören behöva ett verktyg som inte finns i servicebilen kan han gå in i ON!Track-appen och se vart det verktyget befinner sig.”
Stephanie Primér
Verkställande direktör
Hansson & Hansson Rör
Hur fungerar ON!Track?
Enklare utrustningshantering och inventering
Vi märker upp och taggar din utrustning oavsett tillverkare och använder gateways för att automatiskt spåra dem. Du kan inventera på språng utan att behöva vara fysiskt på plats. Din utrustning kan automatiskt byta position med hjälp av gateways och bluetooth. Det minskar strulet vid inventeringar och du vet kontinuerligt var dina saker är.
- Van Gateway: för realtidskontroll av firmabilens innehåll
- Stationära Gateway: så att du har koll i din verktygsbod
- Geotag: GPS-Spårningsenhet för större maskiner
Vad kan du hantera med ON!Track?
Verktyg och utrustning
Spåra utrustning från alla tillverkare, inte bara Hilti. Se allt från små borrmaskiner till stora grävmaskiner och var de befinner sig – även i dina fordon.
Förbrukningsvaror och skyddsutrustning
Få varningar när lagret börjar bli lågt och skapa rapporter för att identifiera överkonsumtion.
Säkerhetscertifikat
Håll koll på vem som använder vilken utrustning, hur länge de har haft den och om de är certifierade att använda den. Kontrollera säkerhets- och efterlevnadskrav.
Underhåll
Schemalägg och spåra underhåll och reparationer. Få tillgång till utrustningsdokument och servicehistorik direkt från byggarbetsplatsen och få insikter om vad som behöver ersättas.
Så kommer du igång med ON!Track
Vi samarbetar med dig för att möta dina affärsbehov
- Vi bokar ett inledande möte
- Vi skapar en plan som visar hur ON!Track kan hjälpa dig att spara pengar och effektivisera din verksamhet.
- Vi installerar ON!Track-systemet för att hantera dina verktyg, tillgångar och byggarbetsplatser.
- Vi märker och registrerar alla dina tillgångar i systemet.
- Du får en utbildning och kontinuerligt stöd, inklusive rådgivning för optimering av din verktygspark.
Få ut ännu mer av ON!Track
Öka din produktivitet och lönsamhet med våra utrustningslösningar.
ON!Track ger dig full insyn i din utrustning, vilket hjälper dig att driva verksamheten mer effektivt. Med vår Fleet Management-lösning och Nuron-verktyg kan du även förenkla din verktygspark och samla alla applikationer på samma sladdlösa plattform. Dessutom får du tillgång till systemdata som hjälper dig att avgöra vilka verktyg du verkligen behöver och ett heltäckande servicepaket som inkluderar snabb reparation och stöldskydd.
Vanliga frågor om ON!Track
Är ON!Track endast för Hilti-verktyg?
Nej, Hilti ON!Track fungerar med verktyg och utrustning från alla tillverkare.
Är ON!Track säkert?
Vi har utvecklat ON!Track med säkerhet på företagsnivå. Vårt SOC 2 Typ 2-intyg och ISO 27001:2022-certifikat bekräftar vårt engagemang för de mest kritiska säkerhetsstandarderna för att skydda och säkra kunddata. Se nedan för detaljer om våra certifieringar och intyg.
SOC 3 Serviceorganisationens kontroller 2 – Prata med vår kundservice
Hur mycket kostar det att implementera ON!Track?
Våra konsulter skräddarsyr en offert baserad på dina behov. Boka gärna en konsultation för att få mer information.
Vem implementerar ON!Track-systemet?
Vi ser till att ON!Track installeras korrekt och att alla dina verktyg och material registreras i systemet. Du får fullständig utbildning och löpande support.
Vad behöver jag för att få ON!Track till mitt företag?
ON!Track är tillgängligt för kunder som använder Hilti Fleet Management. Likt ett fordonsleasingavtal betalar du en fast månadskostnad för att leasa Hilti-verktyg under 3-5 år, med möjlighet att uppgradera till de senaste produkterna vid avtalets slut.
Läs mer om leasing på Hilti Fleet Management.
Läs mer om hur ON!Track kan bidra till att förändra och göra det mer effektivt, kompatibelt och kostnadseffektivt för ditt företag