Ny

SB 5-22 Bandsåg
Sladdlös kompakt bandsåg med vårt bästa skärdjup-till-vikt-förhållande, för exakta, lågljudda och praktiskt taget gnistfria snitt i metall upp till 82,5 mm│3 ¼” (Nuron-batteri)
Ny

SCT 60-22 Batteridriven bordssåg
Hög kapacitet i ett bärbart format – upp till 90 mm sågdjup och 666 mm klyvkapacitet i trä. Vagn med hjul ingår i kitet för smidig transport och enkel förflyttning på arbetsplatsen
Ny

TE 600-22 SDS-Max sladdlös bilningshammare
Sladdlös SDS Max (TE-Y) bilningshammare med 3D Active Vibration Reduction för tung väggmejsling i betong eller murverk (Nuron-batteriplattform)
Ny

SR 10-22 Sladdlös tigersåg
Sladdlös tigersåg för extra kraftig rivning och skärning, utformad med avancerad ergonomi och minimerade vibrationer (Nuron-plattformen)
Ny

B 22-260 Nuron snabbladdningsbatteri
Snabbladdande 22 V litiumjonbatteri optimerat för högintensivt arbete med tunga Nuron-verktyg
Ny

C 8D/DC-22 Nuron dubbel superladdare
Vår snabbaste laddare med två fack optimerad för kraftfulla Nuron-batterier
Ny

VC 2L-22 PK batteridriven L-klass dammsugare
Kompakt och smidig batteridriven dammsugare med ProKit-kompatibilitet för rengöring på arbetsplatsen (vått och torrt), 5 l behållare (Nuron-batteri)
Ny

VC 4MX-22 PK T8 Batteridriven M-klass dammsugare
Kompakt och kraftfull batteridriven dammsugare med ProKit-kompatibilitet för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), tank på 8 liter (2 gal) (Nuron-batteri)
Ny

TE 3000-22 TE-H Kraftig batteridriven bilningmaskin
Extra kraftfull sladdlös bilningsmaskin för tung rivning av betong, asfaltskapning, markarbeten och neddrivning av jordspett (Nuron-batteriplattformen)
Ny

TE 1000-22 TE-S sladdlös bilningshammare
Mångsidig sladdlös bilningshammare för rivning eller bilning av golv och för tillfälliga väggarbeten (Nuron-batteriplattform)
Ny

SIW 20-22 3/4" Sladdlös slagmutterdragare med högt vridmoment
Ultimate-klassad mutterdragare med högt vridmoment, 3/4”-fäste med snabb låsning och friktionsring – utvecklad för krävande bultförband (Nuron-batteriplattform).
Ny

DD 110-U-22 batteridriven kärnborrmaskin
Batteridriven, kompakt kärnborrmaskin för handhållen eller stativbaserad kärnborrning från 12-132 mm (5/16 – 5-1/4") i diameter (Nuron-plattform)
Ny

DSH 900-22 ATC batteridriven kapmaskin
Kraftfull batteridriven kapmaskin med bakhandtag för kapningar upp till 150 mm med 360 mm klingor i betong, murverk och metall (Nuron batteriplattform)
Ny

SCO 6-22 gipsfräs
Batteridrivet kapverktyg för gips med borstlös motor för snabba, rena och exakta kapsnitt i skivor och tunn plåt (Nuron Li-ion Plattform)
Ny
ProKit väska
Rymlig 37 cm verktygsväska med 37 fickor – smart organisering och snabb åtkomst till handverktyg och tillbehör (ProKit modulära förvaringssystem)
Ny

ProKit-Sortimentslåda, halv
Halvbredd sortimentslåda med 5 lådor, slagtålig, IP65-klassad och sammankopplingssystem för enhandshantering (ProKit modulära lagringssystem)
Ny

ProKit verktygslåda L i halvbredd
Stor verktygslåda i halv bredd med 17 kg kapacitet, slagtålig, IP65-klassad och låssystem för enhandsmanövrering (ProKit modulära lagringssystem
Ny

TE-CX FP FlatPoint-mejslar
SDS Plus (TE-C) FlatPoint flatmejselbits med polygondesign för snabbare och mer kontrollerad rivning av betong och murverk
Ny

SD 5000-22 Batteridriven gipsskruvdragare
Batteridriven gipsskruvdragare med kraftfullt Nuron-batteri för högre vridmoment och större antal iskruvningar per laddning vid upphängning av gips- och träskivor samt utvändiga beklädnadsskivor
Ny

SF 8M-22 Batteridriven borrskruvdragare för metall
Ultimat sladdlös borrskruvdragare med utbytbara chuckar och högre varvtal för borrning, skruvdragning och gängning i metall (Nuron-batteriplattformen)
Ny

DX 8 MX krutdriven bultpistol
Halvautomatiskt, högproduktivt, pulverdrivet verktyg för att fästa metalldäck
Ny

HTC-P2P förbindelse för träpanel
Träförbindelsesystem för att rikta in och fästa CLT-paneler i korslaminerat trä i en konstruktion med massivt trä
Ny

AG 30D-22 Batteridriven vinkelslip (230 mm)
Kraftfull batteridriven vinkelslip med död mans grepp och roterbart handtag för kapning och slipning av metall och betong med skivor upp till 230 mm (Nuron batteri)
Ny

TE 70-22 Batteridriven borrhammare
Mycket kraftfull och sladdlös SDS Max (TE-Y)-borrhammare för tung borrning och bilning i betong (Nuron-batteriplattform)
Ny

TE 600-AVR SDS-Max bilningsmaskin
Massiv bilningsmaskin för väggbilning i betong och murverk, med mindre vikt, lägre vibrationer och mer prestanda än föregångaren TE 700-AVR
Ny

CI D 4-22 laddningsdocka
Laddningsdocka för montering av upp till 4 Nuron-laddare, idealisk för flerfacks- eller volymladdning av batterier med väggmonteringsalternativ