Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar
Prokit

VC 4MX-22 PK T8 Batteridriven M-klass dammsugare

Stoftavskiljare VC 4MX-22 PK & T8 Artikelnummer: 2466241

Kompakt och kraftfull batteridriven dammsugare med ProKit-kompatibilitet för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), tank på 8 liter (2 gal) (Nuron-batteri)

  • Endast luftflödesmotor: 67 l/s
  • Luftflöde vid slangände: 30 l/s
  • Max. vakuum: 17 kPa

Andra sökte även på stoftavskiljare, byggdammsugare, grovdammsugare, industridammsugare or dammsugning.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Tank VC 3/4-T8
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss