Infästningslösningar för efterinstallerad armering
Säkrare, snabbare och mer flexibla infästningslösningar för efterinstallerad armering
Vi på Hilti vet hur avgörande det är att armeringen blir rätt från början. När projekt måste levereras i tid och hälso- och säkerhetskrav ska uppfyllas, finns det inget utrymme för kostsamma misstag – oavsett om de orsakas av felaktig installation eller personalbrist till följd av sjukdom eller skador.
Skador som hand-armvibrationssyndrom (HAVS) och exponering för kvartsdamm utgör allvarliga risker för både arbetstagare och arbetsgivare. Därför krävs säkrare alternativ som skyddar personalen utan att kompromissa med produktiviteten.
Vi förstår också utmaningarna med att arbeta i digitala miljöer där programvaror inte alltid är kompatibla, eller när du begränsas till standardapplikationer med låg flexibilitet i dimensioneringen.
Du har gjort din röst hörd – och vi har lyssnat.
Låt oss därför presentera våra infästningslösningar för eftermonterad armering…
MINIMERA RISKERNA
Minskade vibrationer och praktiskt taget dammfri borrning
Vill du öka säkerheten för din personal och förhindra smärtsamma sjukdomar som HAVS? Tack vare aktiv vibrationsreducering (AVR) ger våra borrhammare - även kraftfulla TE 60 och TE 70 - mindre vibrationer, vilket hjälper till att minimera risken för permanenta skador.
Men vad händer med allt damm från borrning och manuell rengöring av borrhålen? Att inandas kvartsdamm kan vara dödligt. Därför har vi utvecklat SafeSet-systemet, som är en praktiskt taget dammfri lösning, som ersätter traditionell borrning och rengöring som sker genom att blåsa, borsta, blåsa. Koppla bara vår VC 20/40 dammsugare till vår TE-CD eller TE-YD hammarborr så förs dammet bort automatiskt utan att komma i kontakt med användaren, vilket gör processen mycket säkrare.
SPARA TID, ÖKA PRODUKTIVITETEN
Hoppa över flera steg genom automatisk hålrengöring
Felaktig installation av armering är inte bara farligt, utan kan också leda till tidsfördröjning och kostnadsökningar när felet måste åtgärdas i framtiden. Det vanligaste felet är dåligt rengjorda borrhål, vilket kan leda till ankarbrott om kemankaret inte applicerats ordentligt. Vårt SafeSet-system hjälper till att förhindra detta genom att borrhålen rengörs automatiskt så att armeringen blir rätt installerad från början. Och eftersom systemet borrar och rengör samtidigt kan du helt och hållet hoppa över momenten då du brukade blåsa, borsta, blåsa. Det sparar tid och jobbet blir klart snabbare.
Du kan också minimera dyrbara förseningar i projektet genom att hitta dolda armeringsjärn i betong innan du börjar, vilket minskar risken för skador av misstag i befintlig förstärkning.. Hilti PS 300 Ferroscan kan lokalisera armering snabbt och exakt, så att ditt borrarbete går snabbare och effektivare. Och för ännu snabbare applicering av injekteringsmassa kan du använda vår batteridrivna HDE 500-A22 injekteringspistol som gör att du har full kontroll och använder precis så mycket injekteringsmassa som behövs.
TEKNISKA LÖSNINGAR SOM FUNGERAR
Flexibel dimensionering och sömlös integrering
Tänk om ditt dimensioneringsprogram för armering var kompatibelt med dina andra dimensioneringsprogram. Med PROFIS Rebar funkar det! Programmet länkar inte bara direkt till Hilti BIM/CAD-biblioteket, utan det integreras också sömlöst med dimensioneringsprogrammen AutoCAD® och Revit®. Och eftersom programmet är fullt flexibelt kan det till och med användas för icke-standardiserade applikationer där det finns varierande sättdjup, lasttyper, borrmetoder och övriga förhållanden. Dessutom behöver du aldrig oroa dig för efterlevnad eftersom programmet är baserat på de senaste byggnormerna och byggbestämmelserna inklusive Eurocode 2 och ACI.