Branschledande utrustningshantering
Öka produktiviteten och motverka driftstopp med digital verktygshantering
Byggföretag spenderar nästan 100 timmar i snitt per månad på att leta efter borttappad utrusting vilket medför extra kostnader som fort staplar på när man måste köpa om de förlorade verktygen och förbrukningsmaterialet. Undvik kostsam produktionsstopp, öka istället produktiviteten och få tillgång till ett smidigt sätt att inventera och hålla bättre koll på er utrustning genom att använda Hiltis digitala utrustningshantering.
Enkelt system för inventering
Hiltis ON!Track-system hjälper företag att hantera sin utrustning och underhållsschema. Systemet använder robusta taggar och slitstarka etiketter för uppmärkning samt en intuitiv mjukvara för att ge snabb tillgång till information om plats och status på utrustning. Dessutom hjälper ON!Track till att hålla koll på förbrukningsmaterial och säkerställa att lagernivåerna är optimala.
Sätt igång med ON!Track
Kostnadskontroll
Hilti Fleet Management är en tjänst där företag kan hyra verktyg mot en fast månadskostnad istället för att göra stora investeringar. Fördelen är att man bara betalar för de verktyg man behöver, och fria reparationer ingår.
Fleet Management
Snabba reparationer
Kvalitetsverktyg kan gå sönder, då är snabba reparationer viktiga för att undvika förseningar i arbetet. Beställ en reparation på dina verktyg här på hemsidan så hämtar vi upp och lämnar tillbaka inom 3 dagar. Alltid kostnadsfritt när du har leasar med Fleet Management.
Verktygsreparationer
KOPPLA UPP OCH UNDVIK AVBROTT I ARBETET
Effektivisera batterihälsokontroller och förbättrad verktygsspårning med Nuron batteriplattform
On!Track ökar produktiviteten. Spara pengar.
Spåra och förvalta din utrustning med ON!Track
Hur ser din utrustning ut och vem använder den? Var och hur länge har de legat där? Vet du om din utrustning behöver underhåll eller kalibrering? Är det dags att förnya träningar och certifieringar för din personal?
Det är kritisk information som du snabbt och enkelt kan ta fram i mobilen eller datorn med ON!Track, Hiltis inventariesystem framtaget för byggindustrin.