Mer hållbart med Spec2Site
Räkna på hållbara och kostnadseffektiva material och metoder
Står du inför en växande utmaning att rapportera den miljömässiga påverkan av dina projekt?
Våra SPEC2site-system ger transparens kring hållbarhet genom miljövarudeklarationer (EPD) och livscykelbedömningar (LCA), som är standardiserade och verifierade dokument där full transperens miljöpåverkan redovisas. Dessa är också nödvändiga för att uppfylla kraven för miljöcertifiering av byggnader.
Förutom att möta projektets miljökrav och använda råmaterial med lägre koldioxidpåverkan, erbjuder våra SPEC2site-lösningar möjligheter för värdeoptimering som hjälper dig att minska stålanvändning, fasa ut farliga ämnen och farligt avfall.
Hur kan våra SPEC2site-lösningar hjälpa dig?
Infästning - stål mot betong
HST4 Expanderbult för kapacitet i sprucken betong och Adaptive Torque-installation (kommer snart)
Sugborr - Tidsbesparande montage PROFIS Engineering - utför beräkningar och analyser av samtliga delar i en koppling mellan stål och betong
Hålrengöring samtidigt som du borrar
Det är möjligt med lösningar inom Spec2Site
- Automatisk borrhålsrengöring: Kombinera hela systemet med sugborr, dammsugare och borrhammare från Hilti för att göra tidsbesparingar på hela arbetsmomentet.
- Infästningsteknik som inte kräver hålrengöring: Alternativt har vi produkter som är godkända för användning utan borrhålsrengöring.
Våra infästningslösningar sträcker sig från kemiska och mekaniska till gjutna förankringar, och täcker de mest utmanande förhållandena på byggarbetsplatsen, som seismiska belastningar och fuktiga betongförhållanden.
Kontrollerad dosering av kemankare
Mindre spill och högre precision vid injektering
- Använd vår fogspruta för att kontrollera din förbrukning – injektera precis den mängd du behöver
- Använd våra färdiga foliekapslar med kemankare för högsta precision och snabbhet - Använd appen Hilti Volymkalkylator
Snabbt och enkelt att uppnå korrekt åtdragningsmoment
Korrekt åtdragning och smidig dokumentation
Vår adapter som vi kallar AT-modul förenklar arbetet med att ställa in åtdragningsmoment och gör montaget snabbare och säkrare. AT står för Adaptive Torque och minskar tiden på åtdragningar med upp till 80 %.
AT-modulen är utformad för att vara enkel att använda, koppla adaptern mellan mutterdragare och batteri så har du en smart åtdragningsmodul som hjälper dig att spänna muttrar med förinställda moment varje gång. Inte nog med att den hjälper dig att dra åt enligt föreskrifter så dokumenterar och lagrar den även dina åtdragningar.
Vilka arbetsområden kan SPEC2SITE hjälpa dig med
Stålstommar och armering
- Stålpelare, balkar, räcken
- Fasadinfästning
- Maskiner, utrustning, lagerhyllor, ställage
- Förstärkning av betongkonstruktioner
Dela