Upplev prestandan i dina händer


Ladda till 80 % på bara 20 minuter

Nätdriven prestanda
Verktyg för tung användning
Ny

SR 10-22 Sladdlös tigersåg
Ny

SCT 60-22 Batteridriven bordssåg
Ny

TE 70-22 Batteridriven borrhammare
Ny

TE 600-22 SDS-Max sladdlös bilningshammare
Ny

TE 600-AVR SDS-Max bilningsmaskin
Ny

TE 1000-22 TE-S sladdlös bilningshammare
Nuron

TE 2000-22 TE-S Batteridriven bilningsmaskin
Ny

TE 3000-22 TE-H Kraftig batteridriven bilningmaskin
Nuron

SCN 60-22 batteridriven motorsåg
Nuron

DSH 600-22 ATC batteridriven kapmaskin (300 mm)
Ny

DSH 900-22 ATC batteridriven kapmaskin
Ny

SF 30M-22 Magnetborrmaskin
Ny

Dubbel superladdare C 8D-22 230V
Ny

DD 150-U-22 batteridriven kärnborrmaskin

VC 40M-X M-klass stoftavskiljare (ACD)

VC 40MX-CB stoftavskiljare med kontinuerlig dammpåse M-klass dammsugare
Ny

TE 3000-AVR kraftfull elektrisk bilningsmaskin
Färdiga paket med batterier och laddare - spara upp till 45%

Kit B22-195(2)+C6-22 laddare
Baspaket för mindre krävande, tunga arbeten med: 2x Nuron B 22-195 batterier + 1x C 6-22 laddare
2 års service med fria utbyten
PRIS 5 599 kr

Kit B22-260(2)+C8D-22 dubbel superaddare
Heavy duty-paket för de allra tuffaste arbetsmomenten med: 2x Nuron B 22-260 och snabbladdare med dubbla dockningsstationer.
2 års service med fria utbyten
PRIS 8 599 kr

Kit B22-260 (4)+C8D-22, XL väska
XL-paketet för mer drifttid: 4x B 22-260 batterier, 1x snabbladdare med två dockningsstationer och 1x transportväska.
2 års service med fria utbyten
PRIS 13 599 kr
Nästa generation av batteridriven kraft är här

Byggda för de tuffaste uppgifterna
De nya Nuron-maskinerna är utvecklade för extrema moment som bilning, borrning och kapning – helt utan sladd. Genom att uppgradera Nuron-batterierna med mer kraft och längre drifttid kan du utföra tunga applikationer med full rörlighet på arbetsplatsen. Med en och samma batteriplattform för alla maskiner lägger du mindre tid på logistik mellan olika batterityper och mer tid på att hålla igång arbetet.

En tungviktsportfölj som täcker allt
Oavsett om arbetet kräver batteri, nätdrift eller bränsle, erbjuder vi branschens bredaste heavy-duty sortiment. Det ger dig flexibiliteten att välja det verktyg som passar bäst för stunden – från tung rivning och kärnborrning till precisionskapning.

Upplev kraften av Hilti i dina händer
Ta kontakt med oss via formuläret nedan så arrangerar vi en demonstration av våra senaste verktyg.