Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

SCT 60-22 Batteridriven bordssåg

Kit SCT 60-22 + SCT 60-T Trolley Artikelnummer: 5010414

Hög kapacitet i ett bärbart format – upp till 90 mm sågdjup och 666 mm klyvkapacitet i trä. Vagn med hjul ingår i kitet för smidig transport och enkel förflyttning på arbetsplatsen

  • Max. kapningsdjup: 90 mm
  • Bladdiameter: 254 mm
  • Grundmaterial: Trä

Andra sökte även på klyvsåg, bänksåg, bordscirkelsåg, batteribänksåg or batteriklyvsåg.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Nyckel SCT 60-WDB, 1x Cirkelsågsklinga SCBW WU SP 254, 1x Handtag SCT 60-PB, 1x Säkerhetsskydd SCT 60-PC, 1x Styrning SCT 60-MG, 1x Transportvagn SCT 60-T
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
14 614,20 SEK