Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Prokit

Väska PKC 18-H

Artikelnummer: 2437399

Stor verktygslåda i halv bredd med 17 kg kapacitet, slagtålig, IP65-klassad och låssystem för enhandsmanövrering (ProKit modulära lagringssystem

  • Storlek: L
  • Mått (LxBxH): 389 x 275 x 295 mm
  • Innermått: 283 x 229 x 227 mm

Bygg ditt Prokit förvaringssystem

Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.

Sätt igång
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
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss