Prokit
Sortimentslåda PKO 8-H
Artikelnummer: 2441701
Halvbredd sortimentslåda med 5 lådor, slagtålig, IP65-klassad och sammankopplingssystem för enhandshantering (ProKit modulära lagringssystem)
- Storlek: M
- Mått (LxBxH): 382 x 256 x 156 mm
- Innermått: 310 x 212 x 116 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Teknisk information
Storlek
M
Mått (LxBxH)
382 x 256 x 156 mm
Innermått
310 x 212 x 116 mm
Låsbar
Ja
Prokit-kompatibel
Ja
Typer
ProKit-sortimentslådor
Vikt
1.89 kg
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Allt-i-ett modulär förvaring – med en lastkapacitet på 11,5 kg och fem förvaringsfack hjälper ProKit-organisatören i halv bredd dig att hålla ordning på smådelar och tillbehör för dina ap5likationer, så att du sparar tid på arbetsplatsen
- Organisera och transportera med enkelhet – fem praktiska förvaringsfack och kapacitet för upp till 11,5 kg gör det enkelt att hålla smådelar, förbrukningsmaterial och tillbehör samlade och lättillgängliga
- Enkel enhandsmanövrering – det automatiska låset i locket håller innehållet säkert på plats för att förhindra spill, medan det unika kopplingssystemet gör det snabbt och enkelt att stapla och separera ProKit-organisatörer med en hand.
- Smart spårning och hantering – spåra din organisatör och dess innehåll med ON!Track-inventarietaggar och lägg till ProKit i resten av ditt verktygsförråd under Hilti Fleet Management
- Hållbar och robust – byggd med slagtåliga polymerer och IP65-klassat damm- och vattenskydd för att hjälpa till att klara av de tuffaste förhållandena på arbetsplatsen
Användningsområden
- Organisera och transportera dina smådelar, tillbehör och förbrukningsartiklar på arbetsplatsen
- Sammankoppling mellan andra ProKit-kompatibla verktygslådor och sortimentslådor
- Upphängningsanslutningar med ProKit-vagn
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt