Prokit
Väska PKC 18-H
Artikelnummer: 2437399 #2437399





Stor verktygslåda i halv bredd med 17 kg kapacitet, slagtålig, IP65-klassad och låssystem för enhandsmanövrering (ProKit modulära lagringssystem
- Storlek: L
- Mått (LxBxH): 389 x 275 x 295 mm
- Innermått: 283 x 229 x 227 mm
Bygg ditt Prokit förvaringssystem
Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.
Sätt igångGör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
979,00 SEK
979,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Storlek
L
Mått (LxBxH)
389 x 275 x 295 mm
Innermått
283 x 229 x 227 mm
Låsbar
Ja
Prokit-kompatibel
Ja
Typer
ProKit-förvaringslådor
Vikt
2.78 kg
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Allt-i-ett modulär förvaring – med en lastkapacitet på 17 kg hjälper ProKit stora verktygslåda i halv bredd dig att organisera verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial i förväg, så att du sparar tid på arbetsplatsen
- Allt-i-ett modulär förvaring – med en lastkapacitet på 17 kg hjälper ProKit stora verktygslåda i halv bredd dig att organisera verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial i förväg, så att du sparar tid på arbetsplatsen
- Inbyggd bricka och avdelare – hjälper dig att hålla dina handverktyg organiserade och förvara dina tillbehör
- Enkel enhandshantering – locket med automatisk låsning säkrar innehållet för att undvika spill och vårt unika anslutningsgränssnitt låter dig snabbt stapla och lossa ProKit-verktygslådor med en hand
- Smart spårning och hantering – spåra din verktygslåda och dess innehåll med ON!Track-inventarietaggar och lägg till ProKit i resten av ditt verktygsförråd under Hilti Fleet Management
Användningsområden
- Förvaring och transport av dina Hilti-verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar på arbetsplatsen
- Sammankoppling mellan andra ProKit-kompatibla verktygslådor och sortimentslådor
- Upphängningsanslutning med ProKit-vagn
Relaterade produkter
ProKit

ProKit transportvagn med hållbara " 27 cm hjul och kopplingspunkter för stapling eller hängande upp till 113 kg ProKit-lagring.
ProKit

Rymlig 37 cm verktygsväska med 37 fickor – smart organisering och snabb åtkomst till handverktyg och tillbehör (ProKit modulära förvaringssystem)
ProKit

Halvbredd sortimentslåda med 5 lådor, slagtålig, IP65-klassad och sammankopplingssystem för enhandshantering (ProKit modulära lagringssystem)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt