Nuron
AG 30D-22 Batteridriven vinkelslip (230 mm)
Vinkelslip AG 30D-22 230 kartong Artikelnummer: 2409798
Kraftfull batteridriven vinkelslip med död mans grepp och roterbart handtag för kapning och slipning av metall och betong med skivor upp till 230 mm (Nuron batteri)
- Märkspänning: 21.6 V
- Skivdiameter: 230 mm
- Verktygsvikt: 5.4 kg
Andra sökte även på vinkelslipmaskin, vinkelslip, 230 mm vinkelslip, vinkelslip 230 or AG-30D.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Sidohandtag (M 14) kpl, 1x Säkerhetsskydd Cutting/Grinding 230, 1x Mutter
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
9 899,10 SEK