Nuron
SB 5-22 Bandsåg
Bandsåg SB 5-22 kartong Artikelnummer: 2471705
Sladdlös kompakt bandsåg med vårt bästa skärdjup-till-vikt-förhållande, för exakta, lågljudda och praktiskt taget gnistfria snitt i metall upp till 82,5 mm│3 ¼” (Nuron-batteri)
- Maximal kapförmåga: 83 mm
- A-viktad emissionsljudtrycknivå: 80 dB (A)
- Tredimensionellt vibrationsvärde för sågning i metall (ah,M) : 1.8 m/s²
Andra sökte även på kontursåg, metallbandsåg, bandsåg metall, bandsåg or liten bandsåg.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Bandsågblad SP 35-3/8" 14/18 MEDIUM
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
5 685,75 SEK