Prokit
Mjuk väska PKB 16-HT
Artikelnummer: 2437850 #2437850



Rymlig 37 cm verktygsväska med 37 fickor – smart organisering och snabb åtkomst till handverktyg och tillbehör (ProKit modulära förvaringssystem)
- Mått (LxBxH): 280 x 370 x 340 mm
- Låsbar: Nej
- Typer: ProKit-väskor
Bygg ditt Prokit förvaringssystem
Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.
Sätt igångGör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris
Kontakta oss
Teknisk information
Mått (LxBxH)
280 x 370 x 340 mm
Låsbar
Nej
Typer
ProKit-väskor
Vikt
3.69 kg
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Allt-i-ett-modulär förvaring – med 37 fickor håller ProKit-verktygsväskan alla dina dagliga handverktyg och tillbehör organiserade och lättåtkomliga, vilket sparar tid på arbetsplatsen
- Smidig enhandsanvändning – stapla och separera verktygsväskan snabbt med en hand tack vare vårt unika kopplingssystem
- Full kontroll över din utrustning – spåra verktygsväskan och dess innehåll med ON!Track-inventarietaggar och hantera ProKit tillsammans med övriga verktyg i Hilti Fleet Management.
- Hållbar och robust konstruktion – tillverkad i slitstarkt 1680D rPET-material med damm- och vattentålig design som klarar krävande förhållanden på arbetsplatsen.
- En del av ProKit modulära förvaringssystem – packa, stapla och håll koll på alla dina verktyg och tillbehör med vårt sammankopplade förvaringssystem, vilket hjälper dig att hålla dig organiserad och förberedd för dagen som kommer
Användningsområden
- Förvaring och transport av dina mindre verktyg, din bärbara dator eller surfplatta samt tillbehör på arbetsplatsen
- Kompatibilitet med andra ProKit-kompatibla verktygslådor och sortimentslådor
Relaterade produkter
ProKit

Verktygslåda med 23 kg kapacitet, tillverkad i slagresistent material, IP65-klassad för damm- och vattenskydd samt utrustad med ett förreglingssystem för enhandsöppning (ProKit),
ProKit

Stor verktygslåda med 34 kapacitet, byggd med slagmotstånd, IP65-klassning och förreglingssystem för enhandsmanövrering (ProKit)
ProKit

Extra stor verktygslåda – 45kg kapacitet. Robust konstruktion med slagmotstånd, IP65-klassad för damm- och vattenskydd. Utrustad med förreglingssystem för enhandsöppning och kompatibel med ProKit modulärt lagringssystem
ProKit

Sortimentslåda med elva fack, byggd med slagtålighet, IP65-klassning, och interlockingsystem för enhandsdrift (ProKit modulärt förvaringssystem)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt