- Hem
- Lösningar
- Systemlösningar
- Framtidstrender
- Construction Management Software
PROGRAMVARA FÖR BYGGLEDNING
Samarbete på byggarbetsplatsen i realtid med Fieldwire
Från byggarbetsplatsen till kontoret kan du förbättra kommunikationen och produktiviteten med Fieldwire, vår lättanvända app för byggledning.
Fieldwire är till nytta för alla som arbetar med byggprojekt och ökar effektiviteten och produktiviteten med större insyn och förbättrad ansvarsskyldighet.
HUR FIELDWIRE KAN UNDERLÄTTA DINA BYGGPROJEKT
Öka produktiviteten
Hela projektteam – från projektledare till underentreprenörer – kan arbeta utifrån de mest aktuella projektritningarna från valfri enhet, vilket förbättrar effektiviteten och minskar risken för omarbete.
Förbättra kvaliteten
Planera uppgifter och följ upp projekt med checklistor, kommunikation i appen, dokumentation och foton för att leverera högkvalitativt arbete som kan delas via automatiskt genererade rapporter.
Minska risker
Med alla projektuppgifter organiserade kring ritningar och branscher vet alla vad de ska göra, var arbetet ska utföras och hur de ska dokumentera det, vilket bidrar till en säkrare och mer effektiv byggarbetsplats.
MINDRE SNACK, MER HANDLING
Sluta jonglera mellan olika meddelandeplattformar, byggappar och kalkylblad
Fieldwire används i mer än en miljon projekt världen över av team på 10 till 10 000 personer. Appen kan implementeras på några minuter och kräver ingen särskild utbildning.
- Integreras med annan programvara som Box och Dropbox; öppet API för maximal flexibilitet
- Transparent prissättning: Priset per användare baseras på vilka funktioner du behöver, och alla prenumerationer inkluderar obegränsat antal projekt och lagringsutrymme
PROJEKTSAMORDNING
Sammanför alla, från ingenjörer till byggnadsarbetare, på en enda plattform
Fieldwire hjälper dig att minimera effekterna av förseningar och omarbete genom planering av uppgifter och förenklar kommunikationen för dina arbetslag och underenterprenörer.
- Skapa arbetsscheman och fastställ prioriteringar för de kommande dagarna, veckorna eller månaderna
- Tilldela uppgifter och förse dem med anteckningar, foton och videor
- Undvik att bygga från inaktuella ritningar genom att se till att alla har de senaste filerna
- Samordna team och följ upp och rapportera status med realtidsmeddelanden, uppdateringar och push-meddelanden
- Fatta snabbare beslut genom att skapa konversationer som fokuserar på specifika uppgifter
INSYN I PROJEKTEN
Se till att dina team har vad de behöver för att hålla koll på sina byggprojekt
Fieldwire är mer än en app för anmärkningslistor på byggarbetsplatsen – den gör det enklare för projektledare, ingenjörer och arbetsledare att hålla koll på sina mål.
- Följ och rapportera status genom att kommentera ritningar med anteckningar, foton och videor; samla in information om relationsritningar
- Automatisera anpassade statusrapporter eller skapa dem på begäran och dela dem sedan via appen
- Skicka uppdateringar av anmärkningslistan via push-meddelanden
- Få uppdateringar i realtid om uppgifter och milstolpar i projektet
- Få tillgång till viktig BIM-metadata om specifika element var som helst och när som helst
TRYGGHET I PROJEKTET
Ta itu med mindre problem på byggarbetsplatsen innan de blir större
Lämna inget åt slumpen. Minimera tvister genom att omedelbart informera om kvalitets- och säkerhetsproblem och dokumentera viktig information i appen.
- Optimera rundvandringarna genom att rapportera problem i realtid till de direkt ansvariga; formalisera problem i PDF-rapporter
- Hämta projektinformation från relationsritningar för att skapa en enda informationskälla
- Skicka enkelt formulär genom att digitalisera dagliga rapporter, tidrapporter, inspektionsförfrågningar och fråga-/svarshantering i beskedslistor
- Skapa anpassade checklistor för inspektioner eller använd mallar för anmärkningslistor för alla projekt för att vara konsekvent
- Möjliggör smidigare överlämningar genom att generera automatiserade projektrapporter