- Hem
- Lösningar
- Systemlösningar
- Framtidstrender
- Hållbarhet inom byggbranschen
MER HÅLLBARA TILLSAMMANS
Vi arbetar tillsammans för att göra byggandet bättre
Byggindustrin spelar en avgörande roll i att tillgodose behoven hos vår växande befolkning, från att bygga skolor och sjukhus till bostäder och vägar. För närvarande förbrukar industrin en enorm mängd råmaterial och naturresurser och är ansvarig för nästan 40% av de totala globala koldioxidutsläppen som är relaterade till energi.
Det finns dock positiva tecken på att branschen tar steg mot att bli mer hållbar. I en nyl undersökning sa 47% av respondenterna att hållbarhet nu är en stor oro, och 58% av företagen inom ingenjörsvetenskap och byggsektor sa att de har minskat sin totala energiförbrukning. Hos Hilti tar vi ansvar för att aktivt hantera miljöpåverkan av våra aktiviteter och genomför hållbara affärsprinciper, och vi är här för att hjälpa dig att göra detsamma.
DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM BYGGINDUSTRIN
växthusgasutsläpp
Byggindustrin är ansvarig för cirka 25% av de globala utsläppen av växthusgaser.
marknadsökning
Den globala byggmarknaden förväntas öka med 42% fram till 2030.
tillväxt fram till 2030
Byggmarknaden förväntas öka med 4,5 biljoner USD fram till 2030.
av totala utsläppen
Drift och användning av befintliga byggnader bidrar med 69% av de totala utsläppen längs hela byggvärdekedjan.
ATT ARBETA TILLSAMMANS FÖR ATT STOPPA KLIMATFÖRÄNDRING
Hjälper dig att minska din miljöpåverkan samtidigt som du växer din byggverksamhet
Koldioxidavtrycket från byggmaterial som betong och stål står för upp till 16% av de globala koldioxidutsläppen som är relaterade till energi. Av de totala globala energirelaterade koldioxidutsläppen kommer 69% från driften och användningen av befintliga byggnader. Vi kan inte ignorera dessa siffror. Hållbarhet är inte bara ett buzzword - det kommer att vara avgörande för vår framtida framgång som företag.
Vi vill säkerställa långsiktig framgång både för oss själva och för dig, våra kunder, genom att samarbeta kring energieffektiva lösningar som hjälper oss att växa våra verksamheter på ett hållbart sätt. Vi kan hjälpa dig att minska din koldioxidavtryck under byggfasen och öka energieffektiviteten under driftsfasen samtidigt som vi säkerställer en friskare och säkrare miljö för dina byggnader. Våra produkter och lösningar kan hjälpa dig att optimera arbetsprocesser och design för att minska slöseri och öka energieffektiviteten.
En hållbar approach
Cirkulär ekonomi
Vår väg mot cirkularitet fokuserar på hela livscykeln för våra produkter från design till produktion till reparation, och genererar maximalt värde med minimal användning av råmaterial och resurser inom byggsektorn - att göra mer med mindre.
Läs mer om cirkulär ekonomi härVÅRT ÅTAGANDE ATT VÄXA HÅLLBART
Minska våra koldioxidavtryck med gröna byggprojekt
Som en bransch delar vi en avgörande roll i att forska, utveckla och producera byggmaterial med lägre koldioxidavtryck och öka livslängden för material. Hilti har starkt åtagit sig att samarbeta med SBTi för att hjälpa till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C. På kort sikt planerar vi också att betydligt minska koldioxidutsläppen längs hela vår värdekedja fram till 2033, och på lång sikt att uppnå nettointe by 2050. Med detta åtagande kan vi stödja dina - våra kunders - hållbarhetsinitiativ. Om vi vill vara framgångsrika på lång sikt måste vi börja bevara naturresurser och minska den miljömässiga påverkan av våra åtgärder nu.
Klicka nedan för att läsa mer om våra tre hållbarhetspelare: att arbeta med mindre belastning på miljön, säkerställa större hälsa och säkerhet inom byggsektorn och bidra till en rättvisare samhälle.
VÅR HÅLLBARHETSFÖRÄDLING HITTILLS
Minskad vattenförbrukning i våra anläggningar
Genom att använda vatten från grund- och ytvattenkällor kunde vi minska vattenförbrukningen i våra anläggningar med 18% jämfört med föregående år.
Användning av grön el där vi är verksamma världen över
Våra verksamheter drivs med 100% grön el över hela världen, antingen genom inköp eller våra egna solcellsinstallationer.
10x ökad användning av renoverade reservdelar i våra reparationer
Vi har utvidgat vårt återanvändningsprogram och ökat antalet renoverade reservdelar i våra reparationer från 10 000 till 100 000 på två år.
Stöttade av 6 000 Hilti-teammedlemmar
Vi vill ha en hållbar positiv påverkan där våra anställda bor och arbetar. Vårt sociala engagemang baseras på två program: Hilti Foundation och vårt volontärprogram "Engagerade Utöver Affärer".
Ökad produktivitet
Byggsektorn kan ibland ligga efter i planering och utförande av arbete. När det gäller produktivitet har vi lösningar som kan digitalisera processer och förbättra arbetsflöden. Läs mer om nedan våra helhetslösningar för avancerad layout, konstruktion i stål och metall, rörinstallation, håldäck, gipsskivor, eftermonterad armering och mycket
Upptäck produktiva lösningarFörbättra byggsäkerheten
Skydda dig själv och dina anställda och utforma säkrare byggnader med våra lösningar för byggindustrin, såsom att minska hand- och armvibrationer, reducera exponering av byggdamm och hjälpa ditt team att arbeta säkrare och bekvämare.
Läs mer om säkerhet på byggarbetsplatsenByggtrender
Håll dig uppdaterad. Byggbranschen utvecklas ständigt. Ta reda på hur du kan accelerera dina projekt, minska kostnader och förbereda ditt företag för framtiden med våra lösningar, såsom BIM-tjänster, smarta verktygsdata och borroboten Jaibot.
Läs om byggtrenderSources
https://www.unep.org/resources/publication/2022-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/3-ways-sustainable-construction-can-forge-a-greener-future/
https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/accelerating-green-growth-in-the-built-environment