- Hem
- diamantteknik
- Diamantborrning
DIAMANTBORRNING PÅ ENKELT VIS
Vi har gjort diamantborrning så enkelt att en person själv kan borra hela dagen
Vi förstår att några av de största utmaningarna för diamantborrning på plats är relaterade till de höga kostnaderna för utrustning, verktygshantering och vattenhantering. Därför har vi åtagit oss att göra diamantborrning så enkelt som möjligt med våra innovativa verktyg, vattenhanteringssystem och borrkronor, samt fullständig utbildning och support på arbetsplatsen.
Öka din produktivitet på plats med våra enkla lösningar för diamantborrning.
INTRODUCERING AV DD 250-CA
Hiltis nya DD250-CA kärnborrmaskin ger dig kraften och flexibiliteten du behöver för förbättrad prestanda och produktivitet. Med ett oöverträffat diameterintervall mellan 12 mm och 500 mm kan du borra djupa hål över 5 meter utan att behöva flera verktyg för att täcka olika diametrar. En universaldrivning på 3,2 kW gör den till Hiltis genom tiderna mest kraftfulla - med hög tillförlitlighet och effektivitet som resultat. Funktioner som "starthjälp" möjliggör också borrhastighet på 10 % för att säkra mjuk hålstart.
Genom att ansluta till WMS 100 vattenhanteringssystem och autofeed blir borrningen autonom tack vare Bluetooth-anslutning. Det självoptimerande systemet kan sedan övervaka och styra sig självt – vilket gör att användaren parallellt kan utföra andra uppgifter för att spara tid. Den digitala displayen kan även användas som en styr- och meddelandepanel för applikationsvägledning, verktygsstatusuppdateringar och användningsstatistik.
Barnsligt enkelt
Diamantborrning kan vara besvärligt. Från att hitta en vattenkälla, transportera den till kärnborrningsplatsen och hantera vattenflödet till att montera kärnborrningen och städa upp slammet efter borrningen - det är en långdragen process.
Vår helhetslösning är utformad för att ta bort allt detta krångel från diamantborrning. Du kan enkelt placera utrustningen, förankra riggen och sätta in kärnborrningen. I kombination med vårt vattenhanteringssystem tas det hand om din vattenförsörjning och uppsamling av slam. Från uppställning till rengöring är det bara en person som behövs.
På Hilti har vi gjort diamantborrning barnsligt enkelt.
1/ Förbered vattenkällan
DD-WMS 100 kan fyllas med upp till 1,5 liter vatten och rullas enkelt till ditt arbetsområde. Filtersystemet renar och återvinner vattnet medan du borrar, så att du kan borra hela dagen utan att behöva fylla på. Du behöver inte längre köra långa slangar eller lyfta stora behållare!
2/ Förankra diamantborrstativet
När du har ställt upp din rigg på platsen för borrning, placera vattensamlarringen och anslut DD-WMS 100-slangen för praktiskt taget stänkfri borrning! Med vår snabbkopplingsfäste på borrkronorna är du igång på nolltid.
3/ Borra hela dagen lång
Nu när förberedelserna är gjorda kan du arbeta hela dagen utan att behöva fylla på vattenkällan. Dessutom hjälper vattensamlaren dig att hålla arbetsytan ren från damm och slamstänk, så att du inte behöver städa upp senare.
Diamantborrningslösningar med gratis service
En Hilti DD 150-U diamantborrningsrigg från en fast månadsavgift på endast 638,59 SEK i Fleet Management för en fyraårsperiod. Detta inkluderar:
- Snabba, högkvalitativa reparationer utan kostnad, inklusive fraktkostnader.
- Stöldskydd med snabb och enkel ersättning av stulna verktyg till en låg kostnad.
- Pålitlig verktygslista online för insyn och enkel konsolidering av fakturor.
- Verktygsutbyte i slutet av avtalsperioden håller dig uppdaterad med den senaste tekniken och innovationen.
- Bli fri från alla spridda fakturor för varje reparation, nyinköp och service. Samla allt på en smidig och förutsägbar månadsavgift.
Inga fler oförutsägbara kostnader
i månaden
Frånpris för en DD 150-U över ett 4-årigt Fleet Management kontrakt