Bild på armeringskapmaskin som kapar armeringsjärn
Armeringskap

NRC 6-22 ARMERINGSKAP

Effektiv och pålitlig maskin med låg gnistbildning

Köp nu

Lägg snabbt till produkter i varukorgen med artikelnummer

Har du en lista med artikelnummer? Bara kopiera och klistra in här.

Ange artikelnummer och mellanslag följt av antalet du behöver. (Exempel: 416474 100)

Verktygstillbehör

Verktygstillbehör

Utforska våra borr, bits, sågblad, kapskivor, och övriga maskintillbehör. Våra verktyg är indelade i prestandanivåer och kategoriserade i färger för att du ska kunna välja rätt material för dina behov.

Se utbud
Verktygskit för miljövänligt arbete

SNABBARE, ENKLARE, SÄKRARE, SAFESET

SafeSet-systemet från Hilti kombinerar professionella verktyg och infästningar för säker arbetsmiljö och ökad produktivitet – allt från borrning och hålrengöring till injektering och åtdragning.

Upptäck Safeset
Bild på hantverkare som slipar en vägg utrustad med exoskelett

Exoskelett

Uppgradera din fysiska förmåga samtidigt som du minskar skaderisken med vår EXO-serie. Förbättrad hälsa med mindre påverkan på kroppen.

Läs mer
Hilti Fleet Management är en heltäckande tjänst där kostnaderna för dina verktyg täcks av en fast månadsavgift. Det täcker allt från reparationer av verktyg, underhållskostnader till ersättning av stulna verktyg. Det innebär att du kan fokusera på det som är viktigast - ditt företag.

VAD ÄR FLEET MANAGEMENT

Hilti Fleet Management är en heltäckande tjänst där kostnaderna för dina verktyg täcks av en fast månadsavgift precis som leasing. Det täcker allt från reparationer och service till ersättning av stulna verktyg. Det innebär att du kan fokusera på det som är viktigast - ditt företag.

Upptäck Fleet Management
SD 5000-22 BATTERIDRIVEN GIPSSKRUVDRAGARE

BORRSKRUVDRAGARE OCH SKRUVDRAGARE

Utforska vårt sortiment av skruvdragare som är optimerade för högre prestanda och hanteringskomfort vid lättare till tyngre borrning i trä, metall, murverk med mera

Utforska sortiment
TE 6-22 BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE

ALLA VÅRA BORRHAMMARE

Vårt sortiment av SDS Plus och SDS Max borrskruvdragare med hammarfunktion är utvecklade för borrning och bilning i betong med hög prestanda.

Utforska sortiment
BATTERIDRIVNA BULTPISTOLER

Laser- och mätverktyg

Utforska vårt sortiment av lasrar, optiska vattenpass och andra standardverktyg för utsättning som är konstruerade för enkel användning vid avvägnings-, uppmätnings- och inriktningsarbeten

Se utbud