- Hem
- Lösningar
- Systemlösningar
- Produktivitet
- SafeSet
![Namnlös design - 1 Namnlös design - 1](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1695568792348/ct100-logo.png)
Nyhet: HIT-CT 100
Miljöanpassad injekteringsmassa
- Höga betyg i miljödatabaserna - BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus, listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande samt uppnår Guld i Miljöbyggnads indikator 13 & 14 (ver. 3.0/3.1/3.2).
- Säker arbetsmiljö - Ingår i SafeSet-system för en i princip dammfri arbetsmiljö, utan krav på kemiutbildning och medicinsk kontroll samt sorteras som hushållsavfall
- Effektiv dimensionering - i PRROFIS Engineering enligt EN 1992-4.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_824827368/image.coreimg.png/1695384518761/3104635-l142090-v1.png)
SafeSet. Snabbare, enklare, säkrare
För säker arbetsmiljö och ökad produktivitet
Hilti SafeSet-system kombinerar professionella verktyg och infästningar för säker arbetsmiljö och ökad produktivitet – allt från borrning och hålrengöring till injektering och åtdragning.
- Automatisk rengöring av borrhål – genom att använda borrhammare och sugborr kopplad till rätt dammsugare - för en i princip dammfri arbetsmiljö. Exempelvis TE 30-22 med TE-CD och VC 10M-22
- Spara upp till 30% på produktanvändning – med appen Hilti Volymkalkylator och vår smarta injekteringspistol HDE 500-22 använder du exakt mängd injekteringsmassa till varje hål
- Spara upp till 80% av tiden för åtdragning – genom att byta ut den manuella momentnyckeln mot SIW 4AT-22 mutterdragare med SI-AT-22 AT-modul för automatisering av åtdragningsmoment
![Image alt text (optional)](/content/dam/sitecore/global/photos/applicationimage/applicationpicturelandscape/3104635_L142090_v1.png)
![](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1695287187600/225718-l141697.png)
Slipp manuell rengöring av borrade hål
Glöm borste och blåspump- Spara tid och minska stegen med SafeSet
- Borrhammare med med rätt kapacitet: Välj mellan TE 30-22 och TE 60-22 med Active Torque Control och Active Vibration Reduction
- Automatisk hålrengöring med sugborr: Kombinera ihåliga borrkronor med en kraftfull Hilti-dammsugare för att eliminera behovet av manuell rengöring av borrade hål. Manuell rengöring är ett tidskrävande moment där små misstag kan leda till osäkra infästningar.
Våra fästelement sträcker sig från kemiska massor för installation av gängstänger, armeringsjärn och andra element till bultar och kraftiga ankare. Godkännanden inkluderar seismisk, användning i våt betong och mer.
![](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1598061417/image.coreimg.png/1695287196294/2276124-l146040.png)
Volymberäknad ankarmassa
Automatisk dosering med precision
- Använd vår batteridrivna injekteringspistol för att skära ner på spillet – du injekterar precis den mängd du behöver
- Använd appen Hilti Volymkalkylator
- Välj ankarmassa i folietub för snabbare och mer exakt montage
![](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_47689307/image.coreimg.png/1695287205462/2577584-l146420.png)
Smidiga och smärtfria åtdragningar
Vad är adaptive torque?
Vår Adaptive Torque-modul, även kallad AT-modul, är en adapter som sitter mellan batteriet och mutterdragaren, där du kan ställa in rätt åtdragningsmoment och låta maskinen hålla reda på momentet som krävs. Tack vare det gör du en tidsbesparing på upp till 80 % vid mutterdragningar och förankringar på arbetsplatsen och minimerar risken för felinställda moment dvs. för hård eller för liten åtdragning.
AT-modulen är utformat för att vara lätt att använda även av mindre erfarna medarbetare. Kombinerat med en mutterdragare får du en smart och automatiserad åtdragningsprocess. Inte nog med att den hjälper dig att dra åt enligt specifikation eller i linje med tekniska data så dokumenterar och lagrar den även dina åtdragningar.
Vilka arbetsuppgifter omfattas av SafeSet?
![](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_70/image.coreimg.jpeg/1695628348707/safeset-small-banner-3.jpeg)
Montage av stolpfäste
- Stål och metall - pelare och balkar, plattformar, entresoler, trappor med mera
- Betong - infästning av stolpskor mot gjutna plattpr
- Industriell utrustning - infästning av maskiner, utrustning och lagerhyllor med mera
- Anläggningsarbeten- tunnelskyltar, jordförstärkningskonstruktioner och mer
![](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_702821135/image.coreimg.png/1688547425656/1962203-l127386.png)
Armering
- Förlängningar av balkar, plattor, pelare och väggar
- Fogar mellan balkar, pelare, plattor och väggar
- Förstärkning av betongelement med hjälp av överlägg
![](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/productivity/safeset0/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_2/image.coreimg.png/1688547425667/3056445-l148002.png)
Installationsteknik
- Montage och skensystem
- Rörupphängning och rörskor
- VVS-montage
- Elinstallationer
Utforska fler lösningar för att bli mer produktiv
Alla dina verktyg på en batteriplattform
Driv över 90 elverktyg på den sladdlösa 22V Nuron-plattformen - kompatibel med verktyg från borrskruvdragare till rivningshammare. Få mer prestanda, kraft och flexibilitet på arbetsplatsen än någonsin.
Upptäck skillnaden med NuronMontage av stolpsko
Utforma bottenplattor på bara några minuter, minska risken för kostsamma träffar på armeringsjärn med betongskannrar, hoppa över hela steg under installationen och testa och verifiera förankringar - allt med Hiltis bottenplattelösningar.
Upptäck lösningarEnklare konstruktion
Med PROFIS kan du på bara några minuter designa infästningslösningar som uppfyller kraven - även för de tuffaste förhållandena på arbetsplatsen och för de specifika kraven i både varmare och kallare klimat.
Upptäck PROFIS design-program