SI-AT-22 AT modul
AT Modul SI-AT-22 metr. #2291198




Tillbehör för batteridrivna mutterdragare för att automatisera förspänning av fästen i enlighet med godkännanden (Nuron batteriplattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 0.24 kg
- Mått (LxBxH): 123 x 74 x 56 mm
Andra sökte även på digital momentadapter, vridmomentsadapter or momentnyckel.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
4 380,32 SEK
4 380,32 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
0.24 kg
Mått (LxBxH)
123 x 74 x 56 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Upp till 30 % snabbare än en momentnyckel – lägg till AT-modulen till en kompatibel batteridriven mutterdragare för att spara tid vid varje enskild infästning, samtidigt som den förblir i linje med ETA-godkännanden för expanderskruv
- Enklare att installera rätt – berätta för AT-modulen vilka fästen du arbetar med genom att skanna lådan med den inbyggda streckkodsskannern, så levererar modulen den avsedda förspänningen varje gång du trycker på avtryckaren
- Kompatibel med ett brett utbud av infästningar – använd adaptiva momentmoduler med expanderbultar, betongskruvar, metallbultar, ingjutna kanaler och el- och VVS-stödstrukturer
- Redo för inspektion – dokumentation av utförda in infästningar kan konverteras till rapporter med programmet för AT-dokumentation för förbättrad tillförlitlighet och back-office-effektivitet
- Upp till 30 % snabbare än en momentnyckel – lägg till AT-modulen till en kompatibel batteridriven mutterdragare för att spara tid vid varje enskild infästning, samtidigt som den förblir i linje med godkännanden
Användningsområden
- Montage av kompatibla Hilti-expanderbultar (t.ex. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA osv.) upp till M24 i betong
- Montering av kompatibla Hilti-betongskruvar (t.ex. HUS4)
- Återanvändning av metallbultar
- Montage av T-bultar i HAC-V och HAC-C ingjutna ankarskenor för infästning av utfackningsväggar, hissar och El- och VVS
- Montage av MI, MQ, MIQ och MT modulbaserade montagesystem med kompatibla förbindelser
Relaterade produkter
SIW 4 AT Kompakt batteridriven mutterdragare med utmärkt balans mellan kraft och hantering (Nuron Li-ion Platform)
PC-program som för över data av genomförda infästningar/åtdragningar och uppdaterar vridmomentsmodulen AT-modul SI-AT-A22 via USB-kabel
Slagmutterdragare i effektklass 22 V med robust 1/2" friktionsringsstäd för snabbare och säkrare förankring och bultning
Kraftfull expanderbult med högsta prestanda med godkännanden för säkerhetsrelevanta tillämpningar i betong (elförzinkad, sexkantsskalle)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt