Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Slagskruvdragare och mutterdragare

Utforska vårt sortiment av batteridrivna slagskruvdragare och slagmutterdragare som är konstruerade för längre drifttid och högre prestanda vid lättare till tyngre skruvdragning och bultning i metall, trä och betong

12 Produkter

Filter

Nuron

L131184 (2842099)
Beskrivning
SID 4 Kompakt borstlös slagskruvdragare optimerad för mer tillförlitlig och effektiv icke-strukturell infästning i trä och metall (Nuron plattform)
Fördel
LED-belysning runt chucken
Chucktyp
1/4” sexkantig klickfäste
Varvtal utan belastning
växel 1: 3000 varv/minut

Nuron

L600004 (3006898)
Beskrivning
Kompakt, batteridriven slagskruvdragare med rät vinkel för svåråtkomliga ställen
Fördel
LED-belysning
Chucktyp
1/4” sexkantig klickfäste
Varvtal utan belastning
växel 1: 1600 varv/minut; växel 2: 2250 varv/minut

Nuron

L125765 (226513)
Beskrivning
Kraftfull borstlös batteridriven slagskruvdragare, ger enkel hantering (Nuron Li-ion Platform)
Fördel
LED-ljusring runt chucken
Chucktyp
1/4” sexkantig klickfäste
Varvtal utan belastning
växel 1: 1800 varv/minut; växel 2: 2700 varv/minut; växel 3: 3600 varv/minut

Nuron

L129998 (2485736)
Beskrivning
SIW 4 AT Kompakt batteridriven mutterdragare med utmärkt balans mellan kraft och hantering (Nuron Li-ion Platform)
Typ av fäste
1/2” spärrstift
Maximalt vridmoment
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Sönderdragningsmoment
338 Nm

Nuron

L600621 (3083162)
Beskrivning
Ultimat batteridriven slagskruvdragare för borrning och infästning med stor diameter
Fördel
Kraftfull slagmekanism med hög effektivitet
Chucktyp
7/16" sexkantig
Varvtal utan belastning
växel 1: 1200 varv/minut; växel 2: 1700 varv/minut

Nuron

L600011 (3014676)
Beskrivning
Kompakt, batteridriven mutterdragare för räta vinklar för att nå svåråtkomliga tillämpningar
Typ av fäste
3/8" städ
Maximalt vridmoment
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Full slagfrekvens
3800 slag/minut

Nuron

L147994 (2954084)
Beskrivning
Slagmutterdragare i effektklass 22 V med robust 1/2" friktionsringsstäd för snabbare och säkrare förankring och bultning
Typ av fäste
1/2" friktionsring
Maximalt vridmoment
300 Nm (1); 450 Nm (2)
Sönderdragningsmoment
650 Nm

Nuron

L125864 (226497)
Beskrivning
Kraftfull batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och 1/2" friktionsringsstäd för strukturell bultning (Nuron Li-ion Platform)
Typ av fäste
1/2" friktionsring
Maximalt vridmoment
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Sönderdragningsmoment
1650 Nm

Nuron

L600170 (3079720)
Beskrivning
Ultimat batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och ¾" städ samt friktionsring för kraftig bultning
Typ av fäste
3/4" genomgående hål med friktionsring
Maximalt vridmoment
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
Sönderdragningsmoment
2000 Nm

Ny

L601827 (4513026)
Beskrivning
Ultimate-klassad mutterdragare med högt vridmoment, 3/4”-fäste med snabb låsning och friktionsring – utvecklad för krävande bultförband (Nuron-batteriplattform).
Typ av fäste
3/4" fyrkantigt städ
Maximalt vridmoment
2250 Nm (2)
Sönderdragningsmoment
3000 Nm
L116400 (199699)
Beskrivning
Ultrakompakt batteridriven 12 V slagskruvdragare med borstlös motor, lätt vikt och högt vridmoment perfekt för trånga utrymmen
Fördel
LED-belysning , LED-belysning runt chucken
Chucktyp
1/4" sexkantig
Varvtal utan belastning
växel 1: 2750 varv/minut
L131496 (2888283)
Beskrivning
Ultrakompakt batteridriven slagmutterdragare med 3/8" friktionsringsstäd för ekonomisk förankring och bultning, särskilt i trånga utrymmen
Typ av fäste
3/8" friktionsring
Maximalt vridmoment
180 Nm (1)
Full slagfrekvens
3.988 slag/minut