MQZ-RI Gummiinlägg
Gummiinlägg till skena för ljudisolering
- Godkännanden: Akustisk isolering DIN 4109-inspekterad
- För användning med: MQ-skenor och gängstänger M8-M10
- Material: EPDM
Andra sökte även på gummilist .
Gör dina val
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Teknisk information

Godkännanden
Akustisk isolering DIN 4109-inspekterad
För användning med
MQ-skenor och gängstänger M8-M10
Material
EPDM
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Ljudreduktion
18 dB (A)
Tålighet
UV-ljus, utspädda syror och alkalier, alkohollösningar, vatten och vattenbaserade lösningar
Åldringsmotstånd
Testad enligt DIN 53508 och 53509
Tryckhållfasthet
6 N/mm²
Hårdhet isoleringsmaterial
45° ±5° Shore A
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Placeras i skenan och förhindrar direkt kontakt mellan ventilationskanal och skena
- Stor kontaktyta mellan isolerprofil och ventilationskanalen förhindrar överföring av vibrationer och stomljud
- Förhindrar kontakt mellan gängstången och ventilationskanalen tack vare hål (M8/M10) i isolerprofilen
Användningsområden
- Akustisk isolering för MQ-skenans ventilationskanalstöd
- Isolerande skikt mellan gängstängerna M8 och M10 och ventilationskanalen
- Akustisk isolering för 41 mm breda MQ-skenprofiler
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.