Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Täckbricka för att täcka ändarna på Hilti MQ-skenor

  • Material: Plastkomponent: polypropylen
  • Materialtjocklek: 4 mm

Andra sökte även på locktäcklock or ändlock.

Gör dina val

Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss

Teknisk information

Material
Plastkomponent: polypropylen
Materialtjocklek
4 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Detalj som är lätt att använda

Användningsområden

  • Hjälper till att förhindra skada eller deformation vid hantering

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.