Gömd 
MQ-41-L C-profil
Galvaniserad C-kanalprofil för medeltunga applikationer
- Godkännanden: ETA
- Höjd: 41 mm
- Materialtjocklek: 1.5 mm
Andra sökte även på mq skena, enkelskena, ankarskena or pendelskena.
Gör dina val
Längd
- 2 m
- 3 m
- 6 m
Förpackningsstorlek
- 3 m
- 6 m
- 16 m
 Kvantitet 
 Paket 
Total Styck 
 1 
Rabatterat onlinepris
 Från 8 090,58 SEK 
Teknisk information

Godkännanden
 ETA 
Höjd
 41 mm 
Materialtjocklek
 1.5 mm 
Material
 S250GD - DIN EN 10346 
Ytbehandling
 Inomhusbelagd - förförzinkad 
Miljöförhållanden
 Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2) 
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
- Långa bakslitsar – för mer flexibla monteringsalternativ och runda hål för optimerad ankarinfästning
- Längdskala för snabb installation, montering och kapning
- Mångsidig och flexibel tack vare modulärt skensystem
- Ljudisolerande element finns för alla MQ-montageskenor
Användningsområden
- Montage av rör, ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulära upphängningssystem för ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulbyggda stödsystem för 3D-strukturer
- Installation mot vägg
- Rekommenderas för användning i torra, inomhusmiljöer
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Produktvideo
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.