Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Gömd

PROFIS program för armeringsdimensionering

PROFIS Rebar #2097333

Program för armeringsdimensionering för snabb och ekonomisk dimensionering av efterinjekterad armering i enlighet med byggregler och förordningar

  • Krav på grafikkort: Minsta skärmupplösning: 1024 x 768 pixlar, Stöd för OpenGL 3.0
  • Minsta diskutrymme: 1024 MB
  • Minneskrav (RAM): 512 MB

Andra sökte även på PROFISmjukvaranedladdningberäkningsprogram or beräkningar.

Gör dina val

Licensiering
  • Alla mjukvaruanvändare behöver en aktiveringsnyckel. Beställ flera aktiveringsnycklar samtidigt genom att öka beställningsmängden. Efter utloggning skickas aktiveringsnyckeln, inklusive nedladdningslänken för PROFIS mjukvara per e-post.
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

0,00 SEK

Programvarufunktioner

Gör att det är lika enkelt att designa efterinjekterad armering som infästning med expander

Det strömlinjeformade programmet PROFIS Rebar hjälper dig att snabbt beräkna utveckling av efterinjekterad armering/överlappslängder enligt beprövade standarder.

Bibehåll överensstämmelse med de senaste reglerna och dimensioneringsrapporterna

Detta kostnadsfria strukturberäkningsprogram använder de senaste byggreglerna och förordningarna, inklusive Eurocode 2 och ACI 318. Generera enkelt en rapport med beräknad utveckling av armeringslängd och skarvar samt ICC-ES godkännandereferenser (ESR).

Styr kostnaderna vid reparation eller efterjustering av betong

Dimensionering med PROFIS Rebar ger dig ett ekonomiskt alternativ till avlägsnande och återhällning av betong när platsgjuten armering saknas vid installation eller när en befintlig struktur behöver återmonteras.

Omfattande statiska och seismiska beräkningsalternativ

Utveckling av armeringslängd kan beräknas för överlappskarvar, startstänger, särskilda momentramar och särskilda strukturella väggar. Statiska, seismiska, uttröttningsmässiga samt dynamiska belastningsvillkor stöds alla av programmet.

Skjuvtillämpningar med Hiltis konstruktionsmetod

För skjuvfriktion vid efterinjekterade armeringstillämpningar möjliggör Hiltis konstruktionsmetod beräkning av en grundare inbäddning än vid användning av ACI 318 skjuvfriktionsberäkning.

Sätter en ny standard för dimensionering av efterinjekterad armering

Strukturberäkningsprogrammet PROFIS Rebar ger dig en effektiv metod för att undvika onödigt arbete, kostnader och risker vid omarbete vilket följer med platsgjuten armering.

Teknisk information

Krav på grafikkort
Minsta skärmupplösning: 1024 x 768 pixlar, Stöd för OpenGL 3.0
Minsta diskutrymme
1024 MB
Minneskrav (RAM)
512 MB
Stödda operativsystem
Windows 10, Windows 8, Windows 7

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.